Matching Products
Matching Products НОВИНКА
Артикул: 09 40 021 5414
Han HPR SP2-CM-for SCL-with lanyard
Han HPR SP2-CM-for SCL-with lanyard

Общий вид. Подробная информация - см. описание компонента.

Properties Overview
Защитная крышка
для кабельных кожухов, С крепежным шнуром (петля)
Размер: SP2
Стопорный винт
Материал (кабельный/блочный кожух): Литой алюминий, Коррозионностойкий
С порошковым покрытием
RAL 9005 (черный)
Класс защиты: IP65, IP68, IP69 / IPX9K согл. ISO 20653
Примечания
Compare
Артикул: 09 40 021 5414
Han HPR SP2-CM-for SCL-with lanyard
Примечания
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Добавить в Избранное
Matching Products НОВИНКА
Информация о компоненте
Identification
  • Category Accessories
  • Series of hoods/housings Han® HPR
  • Type of accessory Protection cover
  • Description of the accessory
    for hoods
    With fixing cord (loop)
Version
  • Size SP2
  • Locking type Trava parafuso
  • Details
    Observe que ao usar uma tampa de proteção metálica, os conectores somente poderão ser usados sem tensão aplicada ou com uma tensão reduzida de no máx. 2000V.
    Observe que o uso da tampa de proteção é necessário para proteger o Han® HC 650 / HC 800 caso derrubado conforme IEC 61984.
Technical characteristics
  • Tightening torque (screw locking) ‌ 6 Nm
  • Limiting temperature -40 ... +125 °C
  • Degree of protection acc. to IEC 60529
    IP65
    IP68
    IP69 / IPX9K conforme ISO 20653
  • Type rating acc. to UL 50 / UL 50E
    4
    4X
    12
Material properties
  • Material (hood/housing)
    Alumínio fundido
    Resistente à corrosão
  • Surface (hood/housing) Revestido a pó
  • Colour (hood/housing) RAL 9005 (preto)
Specifications and approvals
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Approvals DNV GL
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 96 g
  • Country of origin China
  • European customs tariff number 85389099
  • GTIN 5713140400023
  • eCl@ss 27440208 Cap for industrial connectors
  • ETIM EC002314
  • UNSPSC 24.0 39121467
Documentation
Data Sheet

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Type Sheet

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Engineering Data
3D CAD Data

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Further Documents
Asset Administration Shell

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare