Matching Products
Matching Products NOVO
Part Number: 09 40 011 5411
Han HPR SP1-CM-SCL-with lanyard
Han HPR SP1-CM-SCL-with lanyard

Imagem somente para efeito ilustrativo. Por favor observar a descrição do produto.

Properties Overview
Tampa de proteção
para bases de embutir, para base para passagem através do painel, Com cordão de fixação (malha)
Tamanho: SP1
Trava parafuso
Aço inox
Material (carcaça/base): Alumínio fundido, Resistente à corrosão
Revestido a pó
RAL 9005 (preto)
Grau de proteção: IP65, IP68, IP69 / IPX9K conforme ISO 20653
Notes
Compare
Part Number: 09 40 011 5411
Han HPR SP1-CM-SCL-with lanyard
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NOVO
Detalhes do produto
Identificación
  • Categoría Accesorios
  • Serie de carcasas/bases Han® HPR
  • Tipo de accesorio Tapa de protección
  • Descripción del accesorio
    para bases pasamuros
    para base pasacables de panel
    Con cordón de fijación (bucle)
Versión
  • Tamaño SP1
  • Tipo de bloqueo Bloqueo por tornillo
  • Detalles
    Tenga en cuenta que, cuando se utiliza la cubierta de protección de metal, los conectores solo se pueden utilizar sin tensión aplicada o con una tensión reducida de máx. 2000 V.
    Tenga en cuenta que el uso de la cubierta de protección es necesario para proteger el Han® HC 650 / HC 800 en caso de caída según la norma IEC 61984.
Características técnicas
  • Par de apriete (enclavamiento por tornillo) ‌ 6 Nm
  • Temperatura de limitación -40 ... +125 °C
  • Grado de protección según IEC 60529
    IP65
    IP68
    IP69 / IPX9K según ISO 20653
  • Clasificación de tipo según UL 50 / UL 50E
    4
    4X
    12
Propiedades del material
  • Material (carcasa/base)
    Fundición de aluminio
    Resistente a la corrosión
  • Superficie (carcasa/base) Recubierto de polvo
  • Color (carcasa/base) RAL 9005 (negro intenso)
  • Material (bloqueo) Acero inoxidable
Especificaciones y homologaciones
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Certificaciones DNV GL
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 82 g
  • País de origen China
  • Número europeo de arancel aduanero 85389099
  • GTIN 5713140399624
  • eCl@ss 27.440.208,00
  • ETIM EC002314
  • UNSPSC 24.0 39121467
Documentation
Data Sheet

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Type Sheet

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Engineering Data
3D CAD Data

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Further Documents
Asset Administration Shell

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare