Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
7
Accessories
1
Osanumero: 10 40 271 1006
Han HPR HPTC 400 DS
Han HPR HPTC 400 DS

Kuva on suuntaa antava, tarkista tuotteen kuvaus.

Properties Overview
Connector sets, Rated current: ‌400 A, Complete set, Device side, Size: 2, Material: Aluminium die-cast, Degree of protection: IP65, IP67
Notes
Compare
Osanumero: 10 40 271 1006
Han HPR HPTC 400 DS
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
7
Accessories
1
tuotteen yksityiskohdat
Identification
  • Category Juegos de conectores
  • Series of hoods/housings Han® HPR HPTC
  • Type of hood/housing Juego completo
  • Description of hood/housing Lado del dispositivo
  • Type of cable Cable de cobre (redondo)
  • Features para hilos trenzados de acuerdo con IEC 60228 Clase 5
Version
  • Size 2
  • Shielding Apantallado de 360°
  • Coding 16 opciones de codificación
  • Field of application Capotas/bases para entornos exteriores adversos
Technical characteristics
  • Rated current ‌ 400 A
  • Rated voltage 1.800 V
  • Rated impulse voltage 10 kV
  • Pollution degree 4
  • Overvoltage category III
  • Limiting temperature -40 ... +125 °C
  • Mating cycles ≥ 25
  • Degree of protection acc. to IEC 60529
    IP68
    IP66
    IP69
Material properties
  • Material (insert) Poliamida (PA)
  • Material (hood/housing)
    Fundición de aluminio
    Resistente a la corrosión
  • RoHS conforme con exención
  • RoHS exemptions 6.c): Aleación de cobre que contenga hasta un 4 % de su peso en plomo.
  • ELV status conforme con exención
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII substances No incluido
  • REACH ANNEX XIV substances No incluido
  • REACH SVHC substances
  • REACH SVHC substances Plomo
  • ECHA SCIP number 4141b1b0-d696-48fb-8ad9-5046cd2452df
  • California Proposition 65 substances
  • California Proposition 65 substances Plomo
  • Fire protection on railway vehicles EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Requirement set with Hazard Levels
    R1 (HL 1-3)
    R7 (HL 1-3)
Specifications and approvals
  • Specifications
    EN 50467
    EN 50124-1
    IEC 61373 Categoría 1 Clase B
    EN 45545
    EN 60137
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Country of origin Alemania
  • European customs tariff number 85359000
  • GTIN 5713140189874
  • eCl@ss 27440113 Rectangular connectors (set)
  • ETIM EC002636
  • UNSPSC 24.0 39121408
Documentation
Data Sheet

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

Product Declaration

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

Engineering Data
3D CAD Data

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

2D/3D Multi CAD Data

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

Zuken E³.series (2019+)

Näytä tiedot

Lataa

Näytä tiedot

Instructions
Assembly instructions

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

Instruction Leaflett
Download Settings
Further Documents
Fire Protection
Download Settings
Asset Administration Shell

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare