Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Contacts
6
Combinables
1
Tools
1
Hoods/Housings
3
N.º de referencia: 09 14 001 3132
Han GND module, female
Han GND module, female

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Inserts
Crimp termination, Axial screw termination
Female
Polycarbonate (PC)
Yellow
Contacts: 1
Conductor cross-section: 10 ... 35 mm²
Notas
Comparar
Cargar en configurador
N.º de referencia: 09 14 001 3132
Han GND module, female
Notas
Comparar
Cargar en configurador
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Contacts
6
Combinables
1
Tools
1
Hoods/Housings
3
Detalles del producto
Identifikation
  • Kategori Indsatser
  • Serier Han® GND
Version
  • Termineringsmetode
    Crimpterminering
    Aksial skrueterminering
  • Køn Hun
  • Antal kontakter 1
  • Detaljer Bestil kontakter separat.
Tekniske egenskaber
  • Ledertværsnit 10 ... 35 mm²
  • Ledningens udvendige diameter ≤13 mm
  • Isolationsmodstand >1010 Ω
  • Begrænsende temperatur -40 ... +125 °C
  • Koblingscyklusser ≥ 500
Materialeegenskaber
  • Materiale (indsats) Polycarbonat (PC)
  • Farve (indsats) Gul
  • Materialets antændelighedsklasse i henhold til UL 94 V-0
  • RoHS overensstemmende
  • ELV-status overensstemmende
  • Kina RoHS e
  • REACH bilag XVII-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH BILAG XIV-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH SVHC-stoffer Ikke indeholdt
  • California Proposition 65 stoffer Ikke indeholdt
  • Brandsikring på jernbanekøretøjer EN 45545-2 (2020-08)
  • Krav indstillet med risikoniveauer R26
Specifikationer og godkendelser
  • Specifikationer
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
Erhvervsmæssig data
  • Emballagestørrelse 2
  • Nettovægt 8,32 g
  • Oprindelsesland Tyskland
  • Europæisk toldtarifnummer 85366990
  • GTIN 5713140019393
  • eCl@ss 27.440.205,00
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522
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
Portal de objetos EPLAN
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
Chapter Han® GND
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar