Bilder er kun til illustrasjon. Vennligst se på produktbeskrivelsen
Properties Overview
Connector sets, Han-Quick Lock® termination, Rated current: 10 A, Contacts: 4, Size: 3 A, Single locking lever, Top entry, 1x M20, Material: Zinc die-cast, Powder-coated, Degree of protection: IP67, with seal screw 09 20 000 9918