Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Contacts
35
Accessories
4
N.º de referencia: 10 36 005 0001
Han Ex Q5 Kit HBM/HSE-M20
Han Ex Q5 Kit HBM/HSE-M20

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Juegos de conectores
Juego completo
Terminación de engaste
Corriente nominal: ‌5 A
Contactos: 5
Tamaño: 3 A
Enclave único
Entrada en ángulo
1x M20
Diámetro: Cinc fundido a presión
Recubierto de polvo
Grado de protección: IP65, IP67
Notas
Comparar
N.º de referencia: 10 36 005 0001
Han Ex Q5 Kit HBM/HSE-M20
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Contacts
35
Accessories
4
Detalles del producto
Identifikation
  • Kategori Konnektorsæt
  • Serier Han® Q
  • Serie afstikhuse/chassis-/sokkel-huse Han® Ex
  • Element Komplet sæt
Version
  • Termineringsmetode Crimpterminering
  • Størrelse 3 A
  • Antal kontakter 5
  • PE-kontakt Ja
  • Version Vinklet indføring
  • Antal kabelindgange 1
  • Kabelindføring 1x M20
  • Låsetype Enkelt låsebøjle
  • Anvendelsesområde Konnektorer til eksplosionsfarlige miljøer
  • Detaljer
    Simpelt apparat til egensikre kredsløb
    Bestil crimpkontakter separat.
Tekniske egenskaber
  • Nominel strøm ‌ 5 A
  • Nominel spænding 90 V
  • Isolationsmodstand >1010 Ω
  • Begrænsende temperatur -20 ... +85 °C
  • Omgivelsestemperatur -20 ... +40 °C Op til +70 °C i T4
  • Koblingscyklusser ≥ 500
  • Beskyttelsesgrad i henhold til IEC 60529
    IP65
    IP67
Materialeegenskaber
  • Materiale (indsats) Polycarbonat (PC)
  • Materiale (stikhus/hus) Trykstøbt zink
  • Overflade (stikhus/chassis-/sokkel-huse) Pulverlakeret
  • Farve (kappe/hus) RAL 5015 (himmelblå)
  • Materiale (tætning) NBR
  • Materiale (låsning) Rustfrit stål
  • Materialets antændelighedsklasse i henhold til UL 94 V-0
  • RoHS overensstemmende
  • ELV-status overensstemmende
  • Kina RoHS e
  • REACH bilag XVII-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH BILAG XIV-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH SVHC-stoffer Ikke indeholdt
  • California Proposition 65 stoffer Ja
  • California Proposition 65 stoffer
    Bly
    Nikkel
Specifikationer og godkendelser
  • Specifikationer
    IEC 60664-1
    IEC 61984
    IEC 60079-0 Ex ia IIC T6 Ga
    IEC 60079-11 Simpelt apparat til egensikre kredsløb
Erhvervsmæssig data
  • Emballagestørrelse 1
  • Nettovægt 197,3 g
  • Oprindelsesland Tyskland
  • Europæisk toldtarifnummer 85366990
  • GTIN 5713140189508
  • eCl@ss 27.440.113,00
  • ETIM EC002636
  • UNSPSC 24.0 39121408
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
Archivos 2D/3D Multi CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Instrucciones
Instrucciones de montaje