Odpovídající produkty
Odpovídající produkty NOVÝ
Combinables
5
Accessories
1
Inserts
302
Objednací číslo: 09 33 024 0502
Han-Eco Modular Snap 24-HSE
Han-Eco Modular Snap 24-HSE

Obrázek má jen ilustrační charakter. Prosím prostudujte si popis produktů.

Přehled vlastností
Shell housing
Rear mounting
Size: 24 B
High construction
Double locking lever
Polyamide (PA), Fibre-glass reinforced
Side entry
1x
Material (hood/housing): Polyamide (PA), Fibre-glass reinforced
RAL 9005 (jet black)
Poznámky
Porovnejte
Objednací číslo: 09 33 024 0502
Han-Eco Modular Snap 24-HSE
Poznámky
Porovnejte
All functionalities, price and availability after sign in.
Přidat do seznamu přání
Odpovídající produkty NOVÝ
Combinables
5
Accessories
1
Insertos
302
Detaily produktu
Azonosítás
  • Kategória Lengő-/rögzített oldali csatlakozóházak
  • Lengő csatlakozóházak és házak sorozata Han-Snap®
  • Lengő csatlakozóház/ház típusa Házburkolat
  • Lengő/rögzített oldai ház leírása Hátoldali szerelés
  • Típus Magas kivitel
Verzió
  • Méret 24 B
  • Verzió Oldalsó bevezetés
  • A kábelek száma 1
  • Kábelbevezetés 1x
  • Rögzítés típusa Kétkengyeles
  • Csomag tartalma Az illesztőkeret a csomag része
Műszaki jellemzők
  • Hőmérséklet korlátozás -40 ... +125 °C
  • Megjegyzés a hőmérsékletkorlátozással kapcsolatban Csatlakozóként használva az IEC 61984 szabvány szerint.
  • Csatlakoztatási ciklusok ≥ 500
  • Védettség fokozat UL 60529 szerint IP10
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (lengő- és rögzített oldali ház)
    Poliamid (PA)
    Üvegszál erősítés
  • Színes (lengő- és rögzített oldali csatlakozóház) RAL 9005 (jet fekete)
  • Anyag (Rögzítés)
    Poliamid (PA)
    Üvegszál erősítés
  • Színes (rögzítés) RAL 9005 (jet fekete)
  • Anyag lángállósági osztálya a UL 94 szerint V-0
  • Anyag lángállósági osztálya a UL 94 szerint (kengyelek) V-0
  • Hossz 121 mm
  • Szélesség 57 mm
  • Magasság 111 mm
  • RoHS konform
  • ELV státusz konform
  • China RoHS e
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok Nem része
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok Nem része
  • REACH SVHC anyagok Nem része
  • Tűzvédelem a vasúti járműveken EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Követelménymeghatározás veszélyszintekkel
    R22 (HL 1-2)
    R23 (HL 1-3)
Előírások és jóváhagyások
  • Műszaki adatok IEC 61984
  • Vasúti osztályozás F2/I3 NFF 16-101/102 szerint
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 1
  • Nettó tömeg 190 g
  • Származási ország Németország
  • Európai vámtarifaszám 85389099
  • GTIN 5713140181977
  • eCl@ss 27.440.202,00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
Stahování
Download Package
Dokumentace
Datový list

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Výkres

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Prohlášení o výrobku

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Technická data
3D CAD data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

2D/3D Multi CAD Data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Řada Zuken E³. (2019+)

Zobrazit informace

Nahrát

Zobrazit informace

Datový portál EPLAN

Zobrazit informace

Nahrát

Zobrazit informace

Další dokumenty
Fire Protection
Nastavení stahování
Asset Administration Shell

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Porovnejte