Passende Produkte
Passende Produkte NEU
Combinables
13
Accessories
6
Spare Part
1
Insertos
272
Artikelnummer: 19 41 024 0523
Han-Eco Mod.24-TGS-M40
Han-Eco Mod.24-TGS-M40

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Eigenschaften im Überblick
Tüllengehäuse
Baugröße: 24 B
Querbügel
seitlicher Kabeleingang
1x M40
Werkstoff Gehäuse: Polyamid (PA), glasfaserverstärkt
RAL 9005 (tiefschwarz)
Notiz
Vergleichen
Konfiguration starten
Artikelnummer: 19 41 024 0523
Han-Eco Mod.24-TGS-M40
Notiz
Vergleichen
Konfiguration starten
Alle Funktionen, Preise und Verfügbarkeit nach Anmeldung.
Zur Merkliste hinzufügen
Passende Produkte NEU
Combinables
13
Accessories
6
Peça de reposição
1
Insertos
272
Produktdetails
Identification
  • Category Hoods / Housings
  • Series of hoods/housings Han-Eco® Modular
  • Type of hood/housing Hood
Version
  • Size 24 B
  • Module slots 7
  • Version Side entry
  • Number of cable entries 1
  • Cable entry 1x M40
  • Locking type Double locking lever
Technical characteristics
  • Limiting temperature -40 ... +125 °C
  • Note on the limiting temperature For use as a connector according to IEC 61984.
  • Number of relockings ≥ 500
  • Degree of protection acc. to IEC 60529 IP65
Material properties
  • Material (hood/housing)
    Polyamide (PA)
    Fibre-glass reinforced
  • Colour (hood/housing) RAL 9005 (jet black)
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Not contained
  • Fire protection on railway vehicles EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Requirement set with Hazard Levels
    R22 (HL 1-2)
    R23 (HL 1-3)
Specifications and approvals
  • Specifications
    IEC 61984
    EN 45545-2 Fire protection on railway vehicles
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Approvals CE
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 204.9 g
  • Country of origin Germany
  • European customs tariff number 85389099
  • GTIN 5713140131170
  • eCl@ss 27440202 Shell for industrial connectors
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
Dokumentation
Datenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Typenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Produktdeklaration

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Konstruktionsdaten
3D CAD Daten

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

2D/3D Multi CAD Daten

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Zuken E³.series (2019+)

Informationen anzeigen

Herunterladen

Informationen anzeigen

EPLAN Daten Portal

Informationen anzeigen

Herunterladen

Informationen anzeigen

Weitere Dokumente
Bahn-Brandschutzerklärung
Download Einstellungen
Verwaltungsschale

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Wissen
Wir freuen uns auf Ihr Feedback.
Gefällt Ihnen unsere neue Produktseite?
0
Vergleichen