Matching Products
Matching Products NEW
Part number: 19 41 000 9973
Han-Eco Mod.16-carrier frame f. HSM/HCC
Han-Eco Mod.16-carrier frame f. HSM/HCC

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Ramme
til chassis-/sokkel-huse samlet på overfladen, til kabel til kabelhus
Størrelse: 16 B
Notes
Compare
Part number: 19 41 000 9973
Han-Eco Mod.16-carrier frame f. HSM/HCC
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Product Details
Identyfikacja
  • Kategoria Akcesoria
  • Seria obudów wtyczek/gniazd Han-Eco® Modular
  • Typy akcesoriów Ramka
  • Opis akcesoriów
    dla obudów gniazd montażu powierzchniowego
    dla obudowy gniazda kabel-kabel
Wersja
  • Rozmiar 16 B
Właściwości materiału
  • Materiał (akcesoria)
    Poliamid (PA)
    Wzmocnione włókno szklane
  • Kolor (akcesoria) RAL 9005 (czarny)
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 1
  • Waga netto 22 kg
  • Kraj pochodzenia Niemcy
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85389099
  • GTIN 5713140193802
  • eCl@ss 27.440.210,00
  • ETIM EC002310
  • UNSPSC 24.0 39121466
Documentation
Data Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Type Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Engineering Data
3D CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

2D/3D Multi CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

Zuken E³.series (2019+)

Show information

Download

Show information

Further Documents
Asset Administration Shell

Show information

Download Settings

Show information

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare