Bilder er kun til illustrasjon. Vennligst se på produktbeskrivelsen
Properties Overview
Surface mounted housing, Size: 10 B, Double locking lever, Polyamide (PA), Fibre-glass reinforced, Side entry, 1x M40, Material (hood/housing): Polyamide (PA), Fibre-glass reinforced, RAL 9005 (jet black), Material (seal): FPM, Degree of protection: IP66