Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
9
Tools
1
Accessories
7
Spare Part
1
Hoods/Housings
558
N.º de referencia: 09 33 016 2776
Han ES 16B PE-CC Female
Han ES 16B PE-CC Female

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Aislantes
Terminación de borne de cepo
Hembra
Policarbonato (PC)
RAL 7032 (gris guijarro)
Corriente nominal: ‌16 A
Tamaño: 16 B
Contactos: 16
Sección de conductor: 0.14 ... 2.5 mm²
Aleación de cobre
Chapado en plata
Notas
Comparar
Cargar en configurador
N.º de referencia: 09 33 016 2776
Han ES 16B PE-CC Female
Notas
Comparar
Cargar en configurador
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
9
Tools
1
Accessories
7
Spare Part
1
Hoods/Housings
558
Detalles del producto
名称
  • カテゴリ Inserts
  • 製品シリーズ Han® ES
  • 仕様 Cage clamp termination for PE connection
バージョン
  • 結線方式 Cage-clamp termination
  • ジェンダー Female
  • サイズ 16 B
  • コンタクト数 16
  • PEコンタクト Yes
技術的特性
  • 導体断面積(mm²) 0,14 ... 2,5 mm²
  • 導体断面積 (AWG) AWG 26 ... AWG 14
  • 定格電流 ‌ 16 A
  • 定格電圧 500 V
  • 定格サージ電圧 6 kV
  • 汚染度 3
  • 定格電圧、UL準拠 600 V
  • 定格電圧、CSA準拠 600 V
  • 絶縁抵抗 >1010 Ω
  • 接触抵抗 ≤ 3 mΩ
  • ストリップ 長さ 7 ... 9 mm
  • 締付けトルク ‌1,2 Nm Parafuso do fio PE M4
  • Recommended screw driver PH2
  • 使用温度範囲 -40 ... +125 °C
  • 嵌合回数 ≥ 500
材質
  • 材質 (インサート) Policarbonato (PC)
  • カラー(インサート) RAL 7032 (cinza-seixo)
  • 材質 (コンタクト) Liga de cobre
  • 表面 (コンタクト) Banhado a prata
  • 材料の難燃性 UL94 V-0
  • RoHS conformidade com exceção
  • RoHS 適用除外項目 6 c): Chumbo em ligas de cobre, num teor ponderal não superior a 4 %
  • ELVステータス compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII 制限対象物質 Não contido
  • REACH ANNEX XIV 認可対象物質 Não contido
  • REACH SVHC 認可対象候補物質 Yes
  • REACH SVHC 認可対象候補物質
    Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
    Fio
  • ECHA SCIP番号 1e38d35d-d1be-4585-8e03-95faccd739bf
  • カリフォルニアProposition 65物質 Sim
  • カリフォルニアProposition 65物質 Fio
  • 鉄道車両の火災安全性 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • 要件セットとハザードレベル
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
仕様および認証
  • 仕様
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    UL 2237 PVVA2.E318390
    CSA-C22.2 No. 182.3 PVVA8.E318390
  • 認証 DNV GL
商用データ
  • 梱包寸法 1
  • 正味重量 101 g
  • 原産国 中国
  • 欧州関税番号 85366990
  • GTIN 5713140186231
  • eCl@ss 27,440,205.00
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522
Documentación
Ficha técnica

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Plano técnico

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Declaración de producto

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Archivos 2D/3D Multi CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Otros documentos
Fire Protection
Configuración de descarga
Asset Administration Shell

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar