Matching Products
Matching Products НОВИНКА
Combinables
7
Tools
1
Accessories
5
Запасная часть
1
Кожухи
490
Артикул: 09 33 010 2616 XL
Han ES 10 POS. M INSERT Big Pack 250 pcs
Han ES 10 POS. M INSERT Big Pack 250 pcs

Общий вид. Подробная информация - см. описание компонента.

Properties Overview
Контактные вставки
Подключение провода пружинным способом
Вилка
Поликарбонат (PC)
RAL 7032 (серый)
Номинальный ток: ‌16 A
Размер: 10 B
Контакты: 10
Поперечное сечение проводника: 0.14 ... 2.5 mm²
Медный сплав
Посеребренные
Примечания
Compare
НОВИНКА
Derating tool
Артикул: 09 33 010 2616 XL
Han ES 10 POS. M INSERT Big Pack 250 pcs
Примечания
Compare
НОВИНКА
Derating tool
All functionalities, price and availability after sign in.
Добавить в Избранное
Matching Products НОВИНКА
Combinables
7
Tools
1
Accessories
5
Запасная часть
1
Кожухи
490
Информация о компоненте
Название
  • Категория Контактные вставки
  • Серия Han® ES
Версия
  • Метод подключения Подключение провода пружинным способом
  • Тип Вилка
  • Размер 10 B
  • Число контактов 10
  • Контакт PE Да
Технические характеристики
  • Поперечное сечение проводника 0,14 ... 2,5 mm²
  • Поперечное сечение проводника AWG 26 ... AWG 14
  • Номинальный ток ‌ 16 A
  • Номинальное напряжение 500 V
  • Номинальное импульсное напряжение 6 kV
  • Степень загрязнения 3
  • Номинальное напряжение согласно CSA 600 V
  • Номинальное напряжение, согласно CSA 600 V
  • Сопротивление изоляции >1010 Ω
  • Сопротивление контактов ≤ 3 mΩ
  • Длина снятия изоляции 7 ... 9 mm
  • Предельная температура -40 ... +125 °C
  • Циклы стыковки ≥ 500
Свойства материала
  • Материал (контактная вставка) Поликарбонат (PC)
  • Цвет (контактная вставка) RAL 7032 (серый)
  • Материал (контакты) Медный сплав
  • Поверхность (контакты) Посеребренные
  • Группа горючести материала согласно UL 94 V-0
  • RoHS условно совместим
  • Исключения из RoHS 6(c): медный сплав с массовой долей свинца до 4 %
  • Состояние ВЭА условно совместим
  • China RoHS 50
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH Не содержится
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH Не содержится
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Да
  • Особо опасные жидкости предписания REACH
    Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
    Свинец
  • Номер ECHA SCIP 1e38d35d-d1be-4585-8e03-95faccd739bf
  • Законопроект 65 штата Калифорния Да
  • Законопроект 65 штата Калифорния
    Свинец
    Никель
  • Пожарная безопасность на железнодорожном транспорте EN 45545-2 (2020-08)
  • Требование с учетом уровней опасности
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Спецификации и допуски
  • Спецификации
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    UL 2237 PVVA2.E318390
    CSA-C22.2 No. 182.3 PVVA8.E318390
  • Допуски: DNV GL
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 250
  • Вес нетто
    63,6 g
    0,24 g
  • Страна изготовления Германия
  • код ТН ВЭД ЕС 85366990
  • GTIN 5713140186118
  • eCl@ss 27.440.205,00
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522
Documentation
Data Sheet

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Type Sheet

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Product Declaration

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Further Documents
Fire Protection
Download Settings
Asset Administration Shell

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare