Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 09 62 816 5405
Han EMC/B 16B CP f DL
Han EMC/B 16B CP f DL

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Tapa de protección
para bases a empotrar, para bases de montaje en superficie, Termoplásticos
Tamaño: 16 B
Enclave doble
Material (capota/base): Policarbonato (PC)
Gris
Grado de protección: IP66
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 62 816 5405
Han EMC/B 16B CP f DL
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
  • Category Accessories
  • Series of hoods/housings Han® EMC/B
  • Type of accessory Protection cover
  • Description of the accessory
    for bulkhead mounted housings
    for surface mounted housings
Version
  • Size 16 B
  • Locking type Double locking lever
Technical characteristics
  • Limiting temperature -40 ... +125 °C
  • Degree of protection acc. to IEC 60529 IP66
Material properties
  • Material (hood/housing) Polycarbonate (PC)
  • Colour (hood/housing) Grey
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Yes
  • REACH SVHC substances Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
  • ECHA SCIP number 60b1a572-bb3f-476f-9307-b7d1688bd90c
  • California Proposition 65 substances Not contained
  • Fire protection on railway vehicles EN 45545-2 (2020-08)
  • Requirement set with Hazard Levels
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specifications and approvals
  • Approvals DNV GL
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 26.6 g
  • Country of origin China
  • European customs tariff number 85389099
  • GTIN 5713140570597
  • eCl@ss 27440208 Cap for industrial connectors
  • UNSPSC 24.0 39121467
Documentación
Ficha técnica
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
Archivos 2D/3D Multi CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar información

Descargar