Eşleşen ürünler
Eşleşen ürünler YENİ
Combinables
2
Tools
1
Hoods/Housings
83
Frames
17
Parça numarası: 09 14 945 2002
Han Domino RJ45 cube, IDC cat6 M.2
Han Domino RJ45 cube, IDC cat6 M.2

Resim yalnızca gösterim amaçlıdır. Lütfen ürün açıklamasına bakınız.

Özellikleri gözden geçirin
Han® Domino RJ45 Cube
Domino modülü
Geniş Sekme
IDC yalıtım yer değiştirme sonlandırma
Erkek
Kontaklar: 8
Nominal akım: ‌1 A
Poliamid (PA), Polikarbonat (PC)
RAL 7032 (çakıl grisi)
Notlar
Karşılaştırın
Konfigürasyonu yükleyin
Parça numarası: 09 14 945 2002
Han Domino RJ45 cube, IDC cat6 M.2
Notlar
Karşılaştırın
Konfigürasyonu yükleyin
All functionalities, price and availability after sign in.
İstek listesine ekle
Eşleşen ürünler YENİ
Combinables
2
Tools
1
Hoods/Housings
83
Frames
17
Ürün detayları
Identification
  • Category Modules
  • Series Han-Modular®
  • Type of module Han® Domino RJ45 Cube
  • Size of the module Domino module
  • Description of the module Large Tab
Version
  • Termination method IDC insulation displacement termination
  • Gender Male
  • Shielding Shielded
  • Number of contacts 8
Technical characteristics
  • Conductor cross-section [AWG]
    AWG 27/7 ... AWG 22/7 Stranded
    AWG 27/1 ... AWG 22/1 Solid
  • Wire outer diameter ≤1.6 mm
  • Rated current ‌ 1 A
  • Rated voltage 50 V
  • Rated impulse voltage 0.8 kV
  • Pollution degree 3
  • Transmission characteristics Cat. 6 Class E up to 250 MHz
  • Data rate
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2.5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Insulation resistance >1010 Ω
  • Limiting temperature -40 ... +70 °C
  • Mating cycles ≥ 500
Material properties
  • Material (insert)
    Polyamide (PA)
    Polycarbonate (PC)
  • Colour (insert) RAL 7032 (pebble grey)
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Not contained
  • California Proposition 65 substances Not contained
Specifications and approvals
  • Specifications
    IEC 60664-1
    IEC 61984
    IEC 60603-7
    IEC 61373 Category 1 Class B
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Country of origin Romania
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140399921
  • eCl@ss 27440218 Module for industrial connectors (data)
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121552
Belgeler
Veri sayfası

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Teknik Çizim

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Ürün beyanı

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Mühendislik verisi
3D CAD Verisi

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Talimatlar
Montaj talimatları

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Diğer belgeler
Asset Administration Shell

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Karşılaştırın