Matching Products
Matching Products NEW
Contacts
6
Combinables
1
Tools
2
Hoods/Housings
83
Frames
17
Artikelnummer: 09 14 916 2101
Han Domino HD cube, crimp (F.2)
Han Domino HD cube, crimp (F.2)

De afbeelding is enkel ter illustratie. Gelieve de productbeschrijving te raadplegen.

Properties Overview
Han® Domino High Density Cube
Domino-module
Groot tabblad
Krimpaansluiting
Vrouwelijk
Contacten: 16
Dwarsdoorsnede geleider: 0.08 ... 0.52 mm²
Nominale stroom: ‌4 A
Polycarbonaat (PC)
RAL 7032 (kiezelgrijs)
Notes
Compare
Load in configurator
Artikelnummer: 09 14 916 2101
Han Domino HD cube, crimp (F.2)
Notes
Compare
Load in configurator
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Contacts
6
Combinables
1
Tools
2
Hoods/Housings
83
Frames
17
Productdetails
Название
  • Категория Модули
  • Серия Han-Modular®
  • Тип модуля Han® Domino High Density Cube
  • Размер модуля Модуль Domino
  • Описание модуля Большая защелка
Версия
  • Метод подключения Подключение обжимом
  • Тип Розетка
  • Число контактов 16
  • Подробные данные Обжимные контакты заказываются отдельно.
Технические характеристики
  • Поперечное сечение проводника 0,08 ... 0,52 mm²
  • Наружный диаметр провода ≤2,3 mm
  • Номинальный ток ‌ 4 A
  • Номинальное напряжение 32 V
  • Номинальное импульсное напряжение 0,8 kV
  • Степень загрязнения 3
  • Номинальное напряжение согласно CSA 30 V
  • Сопротивление изоляции >1010 Ω
  • Предельная температура -40 ... +125 °C
  • Циклы стыковки ≥ 10.000
  • Примечание к циклам соединения Циклы сопряжения с другими компонентами HMC
Свойства материала
  • Материал (контактная вставка) Поликарбонат (PC)
  • Цвет (контактная вставка) RAL 7032 (серый)
  • Группа горючести материала согласно UL 94 V-0
  • RoHS совместим
  • Состояние ВЭА совместим
  • China RoHS e
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH Не содержится
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH Не содержится
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Не содержится
  • Законопроект 65 штата Калифорния Не содержится
  • Пожарная безопасность на железнодорожном транспорте EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Требование с учетом уровней опасности
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Спецификации и допуски
  • Спецификации
    IEC 60664-1
    IEC 61984
    IEC 61373 Категория 2
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 2
  • Вес нетто 5 g
  • Страна изготовления Румыния
  • код ТН ВЭД ЕС 85366990
  • GTIN 5713140185203
  • eCl@ss 27.440.217,00
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121552
Documentation
Data Sheet

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Type Sheet

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Product Declaration

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Engineering Data
3D CAD Data

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

2D/3D Multi CAD Data

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Zuken E³.series (2019+)

Informatie weergeven

Downloaden

Informatie weergeven

EPLAN Data Portal

Informatie weergeven

Downloaden

Informatie weergeven

Further Documents
Fire Protection
Download Settings
Asset Administration Shell

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare