Produse care se potrivesc
Produse care se potrivesc NEW
Contacts
2
Număr articol: 97 00 000 0752
Han DDD55_AC_PCB-Adpt_PC_f.Insert
Han DDD55_AC_PCB-Adpt_PC_f.Insert

Imaginile sunt numai cu scop ilustrativ. Vă rugăm să vă referiţi la descrierea produsului.

Prezentare generală a proprietăților
PCB adapter
In the Han® 55 DDD crimp insert
Rated current: ‌7.5 A
Polycarbonate (PC)
Note
Comparați
Număr articol: 97 00 000 0752
Han DDD55_AC_PCB-Adpt_PC_f.Insert
Note
Comparați
All functionalities, price and availability after sign in.
Adăugați la lista de dorințe
Produse care se potrivesc NEW
Contacts
2
Detalii produs
Identification
  • Category Accessories
  • Type of accessory PCB adapter
  • Description of the accessory In the Han® 55 DDD crimp insert
Version
  • Gender
    Male
    Female
  • Details for PCB´s up to 1.6 mm
Technical characteristics
  • Rated current ‌ 7.5 A
  • Rated voltage 250 V
  • Rated impulse voltage 4 kV
  • Pollution degree 2
  • Limiting temperature -40 ... +125 °C
Material properties
  • Material (insert) Polycarbonate (PC)
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Not contained
  • California Proposition 65 substances Not contained
Specifications and approvals
  • Specifications IEC 61984
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
Commercial data
  • Packaging size 10
  • Net weight 23.6 g
  • European customs tariff number 85366990
  • eCl@ss 27460201 PCB connector (board connector)
  • UNSPSC 24.0 39121415
Descărcări
Download Package
Documentație
Fișă de date

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Fișă tip

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Declarația privind produsul

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Date tehnice
Date CAD 3D

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparați