Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 09 14 000 6491
Han C contact adapter pneum. female
Han C contact adapter pneum. female

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Adaptador
Policarbonato (PC)
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 14 000 6491
Han C contact adapter pneum. female
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
標識
  • 類別 附件
  • 附件種類 適配器
  • 適配器 用於Han® C插針
  • 特點
    240 V @ PD1
    50 V @ PD2
    50 V @ PD3
版本
  • 公母類型 母頭
  • 詳細資料 不適用於浮動對接框架
技術參數
  • 極限溫度 -40 ... +125 °C
材料特性
  • 材料(附件) 聚碳酸酯 (PC)
  • 材料阻燃性等級符合 UL 94 V-0
  • RoHS 符合
  • ELV 狀態 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件XVII 物質 不包含
  • REACH 附件XIV 物質 不包含
  • REACH SVHC 物質 不包含
商業數據
  • 包裝尺寸 10
  • 淨重 0.87 g
  • 原產國 德國
  • 歐洲海關關稅號 39269097
  • GTIN 5713140190771
  • eCl@ss 27,440,392.00
  • ETIM EC002939
  • UNSPSC 24.0 39121400
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
Portal de objetos EPLAN

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Instrucciones
Instrucciones de montaje

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Instrucciones de montaje