Produits correspondants
Produits correspondants NOUVEAU
Combinables
55
Accessories
13
Spare Part
2
Inserts
63
Frames
2
Numéro d‘article: 97 00 000 3551
Han B16_H_PFT_TE2_DLPC_M25/M25
Han B16_H_PFT_TE2_DLPC_M25/M25

Les images utilisées sont non contractuelles, veuillez vous référer au descriptif du produit

Vision d'ensemble des propriétés
Embase de traversée de cloison
Taille: 16 B
Construction haute
Levier double de verrouillage
Polycarbonate (PC), Acier inoxydable
Sortie verticale
2x M25
Matériau (capot/embase): Alliage d'aluminium moulé
Peint à la poudre époxy
RAL 7037 (gris poussière)
Matériau (joint): NBR
Notes
Comparer
Numéro d‘article: 97 00 000 3551
Han B16_H_PFT_TE2_DLPC_M25/M25
Notes
Comparer
All functionalities, price and availability after sign in.
Ajoutez à votre liste de souhaits
Produits correspondants NOUVEAU
Combinables
55
Accessories
13
Spare Part
2
Inserts
63
Frames
2
détails du produit
Identification
  • Category Hoods / Housings
  • Series of hoods/housings Han® B
  • Type of hood/housing Panel feed through housing
  • Type High construction
Version
  • Size 16 B
  • Version Top entry
  • Number of cable entries 2
  • Cable entry 2x M25
  • Locking type Double locking lever
  • Han-Easy Lock® Yes
  • Field of application Standard hoods/housings for industrial connectors
Technical characteristics
  • Limiting temperature -40 ... +125 °C
  • Note on the limiting temperature For use as a connector according to IEC 61984.
  • Mating cycles ≥ 500
  • Degree of protection acc. to IEC 60529 IP65
Material properties
  • Material (hood/housing) Aluminium die-cast
  • Surface (hood/housing) Powder-coated
  • Colour (hood/housing) RAL 7037 (dust grey)
  • Material (seal) NBR
  • Material (locking)
    Polycarbonate (PC)
    Stainless steel
  • Colour (locking) RAL 7037 (dust grey)
  • Material flammability class acc. to UL 94 (locking levers) V-0
Specifications and approvals
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Approvals
    CE
    DNV GL
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 402 g
  • Country of origin China
  • European customs tariff number 85389099
  • eCl@ss 27440202 Shell for industrial connectors
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
Documentation
Data Sheet

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Type Sheet

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Donnée Ingénierie
3D CAD Data

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparer