Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
2
Accessories
1
Insertos
4
Part number: 19 36 006 1441
Han 6B Ex-HTE-LC-M25 for SL
Han 6B Ex-HTE-LC-M25 for SL

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Hood
Size: 6 B
Single locking lever
Top entry
1x M25
Material (hood/housing): Zinc die-cast
Powder-coated
RAL 5015 (sky blue)
Notes
Compare
Load in configurator
Part number: 19 36 006 1441
Han 6B Ex-HTE-LC-M25 for SL
Notes
Compare
Load in configurator
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
2
Accessories
1
Inserts
4
Product Details
Identificación
  • Categoría Hoods / Housings
  • Serie de carcasas/bases Han® Ex
  • Tipo de carcasa/base Hood
Versión
  • Tamaño 6 B
  • Versión Top entry
  • Number of cable entries 1
  • Entrada de cable 1x M25
  • Tipo de bloqueo Single locking lever
  • Campo de aplicación Connectors for explosion hazardous environments
  • Detalles Simple Apparatus for intrinsically safe circuits
  • Detalles ATTENTION! Only to be used with Han® Ex inserts!
Características técnicas
  • Temperatura de limitación -20 ... +85 °C
  • Nota sobre la temperatura de limitación Para uso como conector de acuerdo con IEC 61984.
  • Temperatura ambiente -20 ... +40 °C Hasta +70 °C en T4
  • Grado de protección según IEC 60529 IP65 With cable gland
Propiedades del material
  • Material (carcasa/base) Cinc fundido a presión
  • Superficie (carcasa/base) Recubierto de polvo
  • Color (carcasa/base) RAL 5015 (azul celeste)
  • RoHS conforme
  • Estado ELV conforme
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC No incluido
  • Sustancias de la Proposición California 65
  • Sustancias de la Proposición California 65
    Plomo
    Níquel
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 227 g
  • País de origen China
  • Número europeo de arancel aduanero 85389099
  • GTIN 5713140181472
  • eCl@ss 27.440.202,00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
Documentation
Data Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Type Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Product Declaration

Show information

Download Settings

Show information

Engineering Data
3D CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

2D/3D Multi CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

Zuken E³.series (2019+)

Show information

Download

Show information

EPLAN Data Portal

Show information

Download

Show information

Further Documents
Asset Administration Shell

Show information

Download Settings

Show information

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare