Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 09 30 006 5403
BASE PANEL 6E 1 ENCL T.META
BASE PANEL 6E 1 ENCL T.META

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Tapa de protección
para pie de anclaje
06 B
Enclave único
Metálicos
Grado de protección: IP65
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 30 006 5403
BASE PANEL 6E 1 ENCL T.META
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
标识
  • 类别 Accesorios
  • 上壳/底座系列 Han® B
  • 附件种类 Tapa de protección
  • 附件介绍 para pie de anclaje
版本
  • 尺寸 06 B
  • 锁定类型 Single locking lever
技术参数
  • 极限温度 -40 ... +125 °C
  • 防护等级符合 IEC 60529 IP65
材料特性
  • 材料(附件) Metal
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS 豁免 6(a) / 6(a)-I: Lead as an alloying element in steel for machining purposes and in galvanised steel containing up to 0,35 % lead by weight / Lead as an alloying element in steel for machining purposes containing up to 0,35 % lead by weight and in batch hot dip galvanised steel components containing up to 0,2 % lead by weight
  • ELV 状态 conformidade com exceção
  • China RoHS 50
  • REACH 附件 XVII 物质 Não contido
  • REACH 附件 XIV 物质 Not contained
  • REACH SVHC 物质 Yes
  • REACH SVHC 物质 Lead
  • 加州 65 号提案物质 Yes
  • 加州 65 号提案物质
    Lead
    Nickel
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 47 g
  • 原产国 Alemania
  • 欧洲海关关税号 85389099
  • GTIN 5713140044210
  • eCl@ss 27.440.208,00
  • ETIM EC002314
  • UNSPSC 24.0 39121467
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
Portal de objetos EPLAN
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
Chapter Accessories for Hoods and Housings / Han® Inserts
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar