Eşleşen ürünler
Eşleşen ürünler YENİ
Contacts
12
Combinables
4
Tools
1
Hoods/Housings
83
Frames
17
Parça numarası: 09 14 002 3042
Han 70A crimp module 1500V, male
Han 70A crimp module 1500V, male

Resim yalnızca gösterim amaçlıdır. Lütfen ürün açıklamasına bakınız.

Özellikleri gözden geçirin
Han® 70 A modül
Tekli modül
Krimp sonlandırma
Erkek
Kontaklar: 2
İletken kesiti: 6 ... 25 mm²
Nominal akım: ‌70 A
Polikarbonat (PC)
RAL 7032 (çakıl grisi)
Notlar
Karşılaştırın
Parça numarası: 09 14 002 3042
Han 70A crimp module 1500V, male
Notlar
Karşılaştırın
All functionalities, price and availability after sign in.
İstek listesine ekle
Eşleşen ürünler YENİ
Contacts
12
Combinables
4
Tools
1
Capots/Embases
83
Frames
17
Ürün detayları
Identification
  • Category Modules
  • Series Han-Modular®
  • Type of module Han® 70 A module
  • Size of the module Single module
Version
  • Termination method Crimp termination
  • Gender Male
  • Number of contacts 2
  • Details Please order crimp contacts separately.
Technical characteristics
  • Conductor cross-section 6 ... 25 mm²
  • Wire outer diameter ≤11.5 mm
  • Rated current ‌ 70 A
  • Rated voltage 1,500 V
  • Rated impulse voltage 8 kV
  • Pollution degree 3
  • Insulation resistance >1010 Ω
  • Limiting temperature -40 ... +125 °C
  • Mating cycles ≥ 500
Material properties
  • Material (insert) Polycarbonate (PC)
  • Colour (insert) RAL 7032 (pebble grey)
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Not contained
  • California Proposition 65 substances Not contained
  • Fire protection on railway vehicles EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Requirement set with Hazard Levels
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specifications and approvals
  • Specifications
    IEC 60664-1
    IEC 61984
Commercial data
  • Packaging size 2
  • Net weight 12 g
  • Country of origin China
  • European customs tariff number 85389099
  • GTIN 5713140479449
  • eCl@ss 27440217 Module for industrial connectors (power/signals)
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121552
Belgeler
Veri sayfası

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Teknik Çizim

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Ürün beyanı

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Mühendislik verisi
3D CAD Verisi

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Diğer belgeler
Fire Protection
İndirme ayarları
Asset Administration Shell

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Karşılaştırın