Matching Products
Matching Products НОВИНКА
Contacts
14
Combinables
6
Tools
1
Кожухи
88
Frames
17
Артикул: 09 14 002 3141
Han 70A модуль,розетка
Han 70A модуль,розетка

Общий вид. Подробная информация - см. описание компонента.

Properties Overview
Модуль Han® 70 A
Одинарный модуль
Подключение обжимом
Розетка
Контакты: 2
Поперечное сечение проводника: 6 ... 25 mm²
Номинальный ток: ‌70 A
Поликарбонат (PC)
RAL 7032 (серый)
Примечания
Compare
Load in configurator
Артикул: 09 14 002 3141
Han 70A модуль,розетка
Примечания
Compare
Load in configurator
All functionalities, price and availability after sign in.
Добавить в Избранное
Matching Products НОВИНКА
Contacts
14
Combinables
6
Tools
1
Кожухи
88
Frames
17
Информация о компоненте
Название
  • Категория Modules
  • Серия Han-Modular®
  • Тип модуля Han® 70 A module
  • Размер модуля Single module
Версия
  • Метод подключения Crimp termination
  • Тип Female
  • Число контактов 2
  • Подробные данные Please order crimp contacts separately.
Технические характеристики
  • Поперечное сечение проводника 6 ... 25 mm²
  • Наружный диаметр провода ≤11.5 mm
  • Номинальный ток ‌ 70 A
  • Номинальное напряжение 1,000 V
  • Номинальное импульсное напряжение 8 kV
  • Степень загрязнения 3
  • Номинальное напряжение согласно CSA 600 V
  • Сопротивление изоляции >1010 Ω
  • Предельная температура -40 ... +125 °C
  • Циклы стыковки ≥ 10,000
  • Примечание к циклам соединения Mating cycles with other HMC components
Свойства материала
  • Материал (контактная вставка) Polycarbonate (PC)
  • Цвет (контактная вставка) RAL 7032 (pebble grey)
  • Группа горючести материала согласно UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • Состояние ВЭА compliant
  • China RoHS e
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH Not contained
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH Not contained
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Not contained
  • Законопроект 65 штата Калифорния Not contained
  • Пожарная безопасность на железнодорожном транспорте EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Требование с учетом уровней опасности
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Спецификации и допуски
  • Спецификации
    IEC 60664-1
    IEC 61984
    IEC 61373 Category 2
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    UL 2237 PVVA2.E318390
    CSA-C22.2 No. 182.3 PVVA8.E318390
  • Допуски: DNV GL
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 2
  • Вес нетто 7 g
  • Страна изготовления Germany
  • код ТН ВЭД ЕС 85389099
  • GTIN 5713140019959
  • eCl@ss 27440217 Module for industrial connectors (power/signals)
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121552
Documentation
Data Sheet

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Type Sheet

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Product Declaration

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Engineering Data
3D CAD Data

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

2D/3D Multi CAD Data

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Zuken E³.series (2019+)

Показать информацию

Загрузить

Показать информацию

EPLAN Data Portal

Показать информацию

Загрузить

Показать информацию

Further Documents
Fire Protection
Download Settings
Asset Administration Shell

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Catalogues & Brochures
Selection Guide Han-Modular®
Chapter Han-Eco®
Chapter Han-Modular®
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare