매칭 제품
매칭 제품 NEW
Accessories
4
Inserts
20
Frames
2
품번들: 19 40 006 0481
Han 6HPR-HTE-CL-M20
Han 6HPR-HTE-CL-M20

이미지는 예시에 불과합니다. 제품설명을 참조하십시오.

속성 개요
후드
규격: 6 B
중앙 잠금 레버 (후드 상단)
스테인리스 강
톱 엔트리
1x M20
재료 (후드/하우징): 알루미늄 다이-캐스트, 내부식성
분말 코팅방식
RAL 9005 (제트 블랙)
Notes
비교하다
품번들: 19 40 006 0481
Han 6HPR-HTE-CL-M20
Notes
비교하다
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
매칭 제품 NEW
Accessories
4
Inserts
20
Frames
2
제품 상세 정보
Identificazione
  • Categoria Custodie
  • Serie di custodie fisse e volanti Han® HPR
  • Tipo di custodia Custodia
Versione
  • Taglia 6 B
  • Versione Uscita diritta
  • Uscita cavo metrica 1x M20
  • Tipi di aggancio Aggancio a leva centrale (sulla custodia volante)
  • Settori di applicazione Custodie per applicazioni all'aperto (outdoor)
Dettagli tecnici
  • Temperatura massima -40 ... +125 °C
  • Nota sulla temperatura limite Da utilizzare come connettore secondo la norma IEC 61984.
  • Grado di protezione secondo IEC 60529
    IP65
    IP68
    IP69 / IPX9K a norma ISO 20653
  • Certificazioni UL 50/ UL 50E
    4
    4X
    12
Proprietà del materiale
  • Materiale (custodie)
    Pressofusione d’alluminio
    Elevata resistenza alla corrosione
  • Finitura superficiale (custodie) Verniciatura a polvere
  • Colore (custodie) RAL 9005 (nero jet)
  • Materiale (agganci) Acciaio inox
Specifiche ed approvazioni
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Approvazioni
    CE
    DNV GL
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 1
  • Peso netto 566,7 g
  • Paese di origine Germania
  • Codice doganale europeo 85389099
  • GTIN 5713140418905
  • eCl@ss 27.440.202,00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
다운로드
Download Package
선적 서류 비치
데이터 시트

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

유형 시트

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

추가 문서
Asset Administration Shell

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
비교하다