Eşleşen ürünler
Eşleşen ürünler YENİ
Combinables
11
Accessories
15
Запасная часть
1
Кожухи
298
Parça numarası: 09 33 006 2678
Han 6ES-Press-SMC-MI-CCT-PE Press
Han 6ES-Press-SMC-MI-CCT-PE Press

Resim yalnızca gösterim amaçlıdır. Lütfen ürün açıklamasına bakınız.

Özellikleri gözden geçirin
Inserts
Cage-clamp termination
Male
Polycarbonate (PC)
RAL 7032 (pebble grey)
Rated current: ‌16 A
Size: 6 B
Contacts: 6
Conductor cross-section: 0.14 ... 2.5 mm²
Copper alloy
Silver plated
Notlar
Karşılaştırın
Konfigürasyonu yükleyin
YENİ
Değer sınırlandırın
Parça numarası: 09 33 006 2678
Han 6ES-Press-SMC-MI-CCT-PE Press
Notlar
Karşılaştırın
Konfigürasyonu yükleyin
YENİ
Değer sınırlandırın
All functionalities, price and availability after sign in.
İstek listesine ekle
Eşleşen ürünler YENİ
Combinables
11
Accessories
15
Spare Part
1
Hoods/Housings
298
Ürün detayları
Identification
  • Category Inserts
  • Series Han® ES Press
  • Specification Cage clamp termination for PE connection
Version
  • Termination method Cage-clamp termination
  • Gender Male
  • Size 6 B
  • Number of contacts 6
  • PE contact Yes
  • Details
    Blue slide
    for hoods/housings high construction only
Technical characteristics
  • Conductor cross-section 0.14 ... 2.5 mm²
  • Conductor cross-section [AWG] AWG 26 ... AWG 14
  • Rated current ‌ 16 A
  • Rated voltage 500 V
  • Rated impulse voltage 6 kV
  • Pollution degree 3
  • Rated voltage acc. to UL 600 V
  • Rated voltage acc. to CSA 600 V
  • Insulation resistance >1010 Ω
  • Contact resistance ≤ 3 mΩ
  • Stripping length 9 ... 11 mm
  • Tightening torque ‌1.2 Nm PE screw M4
  • Limiting temperature -40 ... +125 °C
  • Mating cycles ≥ 500
Material properties
  • Material (insert) Polycarbonate (PC)
  • Colour (insert) RAL 7032 (pebble grey)
  • Material (contacts) Copper alloy
  • Surface (contacts) Silver plated
  • Colour (accessories) Blue
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS exemptions 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV status compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Yes
  • REACH SVHC substances
    Lead
    Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
  • ECHA SCIP number 1e38d35d-d1be-4585-8e03-95faccd739bf
  • California Proposition 65 substances Yes
  • California Proposition 65 substances Lead
Specifications and approvals
  • Specifications
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • UL / CSA CSA-C22.2 No. 182.3 PVVA8.E318390
  • Approvals DNV GL
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 2 g
  • Country of origin Germany
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140186071
  • eCl@ss 27440205 Contact insert for industrial connectors
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522
Belgeler
Veri sayfası

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Teknik Çizim

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Ürün beyanı

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Mühendislik verisi
3D CAD Verisi

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

2D/3D Multi CAD Verisi

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Zuken E³ Serileri (2019+)

Bilgi göster

Yükle

Bilgi göster

Diğer belgeler
Asset Administration Shell

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Karşılaştırın