Megfelelő termékek
Megfelelő termékek ÚJ
Cikkszám: 19 30 006 1716
Han 6B Docking Frame IP67 HTE M25
Han 6B Docking Frame IP67 HTE M25

A kép csak személtetés céljából. Kérjük, olvassa el a termék leírását!

Tulajdonságok áttekintése
Telai flottanti
Montaggio posteriore
Acciaio inox
Taglia: 6 B
Jegyzetek
Összehasnlítás
Cikkszám: 19 30 006 1716
Han 6B Docking Frame IP67 HTE M25
Jegyzetek
Összehasnlítás
All functionalities, price and availability after sign in.
Hozzáadás a Kívánságlistához
Megfelelő termékek ÚJ
Termékleírás
Identificazione
  • Categoria Accessori
  • Tipo di accessorio Telai flottanti
  • Descrizione degli accessori Montaggio posteriore
Versione
  • Taglia 6 B
  • Uscita cavo metrica 1x M25
Dettagli tecnici
  • Cicli di inserzione/disinserzione ≥ 10.000
  • Nota sulle manovre Collegabile con altri componenti HMC
  • Grado di protezione secondo IEC 60529 IP65 / IP67
Proprietà del materiale
  • Materiale (custodie) Pressofusione d’alluminio
  • Finitura superficiale (custodie) Verniciatura a polvere
  • Colore (custodie) RAL 7037 (grigio polvere)
  • Materiale (guarnizioni) NBR
  • Materiale (accessori) Acciaio inox
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 1
  • Peso netto 339,1 g
  • Paese di origine Cina
  • Codice doganale europeo 85389099
  • GTIN 5713140407480
  • eCl@ss 27.440.206,00
  • ETIM EC002312
  • UNSPSC 24.0 39121421
Letöltések
Download Package
Dokumentáció
Adatlap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Típuslap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Mérnöki adatok
3D CAD adatok

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

További dokumentumok
Asset Administration Shell

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Összehasnlítás