Eşleşen ürünler
Eşleşen ürünler YENİ
Parça numarası: 09 40 003 5402
Han 3HPR Cover toggle W black chrome
Han 3HPR Cover toggle W black chrome

Resim yalnızca gösterim amaçlıdır. Lütfen ürün açıklamasına bakınız.

Özellikleri gözden geçirin
Koruma Kapağı
bölmeye monte muhafazalar için, yüzeye monte muhafazalar için, Sabitleme kablolu
Boyut: 3 A
Toggle kilitleme
Paslanmaz Çelik
Malzeme (seyyar gövde/muhafaza): Çinko döküm
Siyah krom kaplama
RAL 9005 (jet siyah)
Koruma derecesi: IP65, IP68
Notlar
Karşılaştırın
Parça numarası: 09 40 003 5402
Han 3HPR Cover toggle W black chrome
Notlar
Karşılaştırın
All functionalities, price and availability after sign in.
İstek listesine ekle
Eşleşen ürünler YENİ
Ürün detayları
식별
  • 카테고리 액세서리
  • 후드/하우징 시리즈 Han® HPR
  • 액세서리 유형 보호 커버
  • 액세서리 설명
    벌크헤드 마운팅 방식 하우징 지원
    표면 실장 하우징 지원
    고정용 코드 적용
버전
  • 규격 3 A
  • 잠금 유형 토글 잠금
기술적 특성
  • 제한 온도 -40 ... +125 °C
  • IEC 60529 규격에 따른 보호 등급
    IP65
    IP68
  • UL 50 / UL 50E 규격에 따른 유형 등급
    4
    4X
    12
자재 특성
  • 재료 (후드/하우징) 아연 다이캐스트
  • 표면 (후드/하우징) 블랙 크롬 도금
  • 컬러 (후드/하우징) RAL 9005 (제트 블랙)
  • 재료 (잠금장치) 스테인리스 강
  • RoHS 준수하지 않음
  • ELV 상태 준수하지 않음
  • REACH Annex XVII 물질 no
  • REACH ANNEX XIV 물질 no
  • REACH SVHC 물질 no
  • 캘리포니아 법령 65 물질 Yes
  • 캘리포니아 법령 65 물질
    니켈
상세명세 및 승인
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • 승인규격 DNV GL
상업용 데이터
  • 포장 규격 10
  • 총 중량 47.3 g
  • 원산지 중국
  • 유럽 관세 번호 85389099
  • GTIN 5713140057135
  • eCl@ss 27,440,208.00
  • ETIM EC002314
  • UNSPSC 24.0 39121467
Belgeler
Veri sayfası

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Teknik Çizim

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Mühendislik verisi
3D CAD Verisi

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

2D/3D Multi CAD Verisi

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Zuken E³ Serileri (2019+)

Bilgi göster

Yükle

Bilgi göster

EPLAN Veri Portalı

Bilgi göster

Yükle

Bilgi göster

Diğer belgeler
Asset Administration Shell

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Catalogues & Brochures
Chapter Han® Hoods and Housings with metric thread
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Karşılaştırın