Matching Products
Matching Products NEW
部品番号: 09 57 368 0515 000
Han 3A Thermoplastic receptacle DC set
Han 3A Thermoplastic receptacle DC set

画像は一例です。製品詳細を参照ください。

Properties Overview
コネクタ
パネルフィードスルー HIFFバージョン
コンタクト: 11
サイズ: 3 A
ノート
Compare
部品番号: 09 57 368 0515 000
Han 3A Thermoplastic receptacle DC set
ノート
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
要望リストへ追加
Matching Products NEW
製品詳細
名称
  • カテゴリ コネクタ
  • 製品シリーズ RJ45 ハイブリッド
  • エレメント パネルフィードスルー
  • 仕様 HIFFバージョン
バージョン
  • サイズ 3 A
  • シールド 完全シールド、360°シールドコンタクト
  • コンタクト数 11
  • データコンタクト 8
  • パワーコンタクト数 3
  • コンタクト構成 V+, GND, V-
技術的特性
  • 導体断面積 0.08 ... 0.22 mm² より線
  • 導体断面積 [AWG] AWG 28 ... AWG 24 より線
  • 定格電流(パワー) 16 A
  • 定格電圧(パワー) ‌ 300 V DC
  • 伝送特性 Cat. 5 クラスD、最大100 MHz
  • データ伝送速度
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2.5 Gbit/s
  • 使用温度範囲 -40 ... +70 °C
材質
  • RoHS 適合(適用除外品)
  • RoHS 適用除外項目 6(c): 鉛含有量が重量比4%以下の銅合金
  • ELVステータス 適合(適用除外品)
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII 制限対象物質 含まず
  • REACH ANNEX XIV 認可対象物質 含まず
  • REACH SVHC 認可対象候補物質 はい
  • REACH SVHC 認可対象候補物質
  • カリフォルニアProposition 65物質 はい
  • カリフォルニアProposition 65物質
    ニッケル
仕様および認証
  • 認証 DNV GL
商用データ
  • 梱包寸法 1
  • 正味重量 84.75 g
  • 原産国 ドイツ
  • 欧州関税番号 85389099
  • GTIN 5713140393790
  • eCl@ss 27,440,113.00
  • ETIM EC002636
  • UNSPSC 24.0 39121408
Documentation
Data Sheet

情報を表示

Download Settings

情報を表示

Type Sheet

情報を表示

Download Settings

情報を表示

Product Declaration

情報を表示

Download Settings

情報を表示

Engineering Data
3D CAD Data

情報を表示

Download Settings

情報を表示

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare