Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
4
Accessories
1
Piesă de schimb
2
Carcase/prize
123
N.º de referencia: 09 20 003 5001
Han 3A Push-In, male insert
Han 3A Push-In, male insert

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Aislantes
Push-In
Macho
Policarbonato (PC)
RAL 7032 (gris guijarro)
Corriente nominal: ‌10 A
Tamaño: 3 A
Contactos: 3
Sección de conductor: 0.5 ... 2.5 mm²
Notas
Comparar
Cargar en configurador
NUEVO
Curvas deriva intensidad
N.º de referencia: 09 20 003 5001
Han 3A Push-In, male insert
Notas
Comparar
Cargar en configurador
NUEVO
Curvas deriva intensidad
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
4
Accessories
1
Piesă de schimb
2
Carcase/prize
123
Detalles del producto
Identification
  • Category Inserts
  • Series Han A®
Version
  • Termination method Push-In
  • Gender Male
  • Size 3 A
  • Number of contacts 3
  • PE contact Yes
Technical characteristics
  • Conductor cross-section 0.5 ... 2.5 mm²
  • Rated current ‌ 10 A
  • Rated voltage conductor-earth 230 V
  • Rated voltage conductor-conductor 400 V
  • Rated impulse voltage 4 kV
  • Pollution degree 3
  • Insulation resistance >1010 Ω
  • Tightening torque ‌0.8 Nm PE screw M3.5
  • Limiting temperature -40 ... +125 °C
  • Mating cycles ≥ 500
Material properties
  • Material (insert) Polycarbonate (PC)
  • Colour (insert) RAL 7032 (pebble grey)
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • ELV status conform
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Niet ingesloten
  • REACH ANNEX XIV substances Niet ingesloten
  • REACH SVHC substances Niet ingesloten
  • California Proposition 65 substances Not contained
Specifications and approvals
  • Specifications
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • Approvals
    CE
    UKCA
Commercial data
  • Packaging size 10
  • Country of origin Germany
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140434813
  • eCl@ss 27440205 Contact insert for industrial connectors
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522
Documentación
Ficha técnica
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
Instrucciones
Instrucciones de montaje