Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
16
Accessories
4
Spare Part
1
Inserts
84
N.º de referencia: 19 20 003 0430
Han 3A-HTE-M25 PC grey
Han 3A-HTE-M25 PC grey

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Capota
Tamaño: 3 A
Enclave único
Entrada superior
1x M25
Material (capota/base): Policarbonato (PC)
RAL 7032 (gris guijarro)
Notas
Comparar
Cargar en configurador
N.º de referencia: 19 20 003 0430
Han 3A-HTE-M25 PC grey
Notas
Comparar
Cargar en configurador
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
16
Accessories
4
Spare Part
1
Inserts
84
Detalles del producto
Identyfikacja
  • Kategoria Hoods / Housings
  • Seria obudów wtyczek/gniazd Han A®
  • Typ obudowy gniazda/wtyczki Hood
Wersja
  • Rozmiar 3 A
  • Wersja Entrada superior
  • Liczba wejść kablowych 1
  • Wyprowadzenie przewodu 1x M25
  • Typ blokowania Enclave único
  • Zakres zastosowań Standard Hoods/housings for industrial applications
  • Zawartość opakowania Please order seal screw separately.
Charakterystyka techniczna
  • Ograniczenie temperaturowe -40 ... +125 °C
  • Uwaga dotycząca ograniczeń temperaturowych För användning som kontaktdon enligt IEC 61984.
  • Stopień ochrony zgodny z IEC 60529
    IP44
    IP65 Med tätningsskruv
    IP67 Med tätningsskruv
  • Klasyfikacja typu zgodnie z UL 50 / UL 50E
    4
    4X
    12
Właściwości materiału
  • Materiał (obudowy gniazda/wtyczki) Polykarbonat (PC)
  • Kolor (obudowy wtyczki/gniazda) RAL 7032 (stengrå)
  • Klasa palności materiału zgodnie z UL 94 V-0
  • RoHS överensstämmelse
  • ELV status överensstämmelse
  • China RoHS e
  • REACH Aneks XVII substancje Innehåller ej
  • REACH ANEKS XIV substancje Innehåller ej
  • REACH SVHC substancje Innehåller ej
  • Ochrona przeciwpożarowa w pojazdach szynowych EN 45545-2 (2020-08)
  • Zestaw wymagań z poziomami zagrożeń
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specyfikacje i zgodność
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Certyfikaty
    CE
    DNV GL
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 10
  • Waga netto 13 g
  • Kraj pochodzenia Niemcy
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85389099
  • GTIN 5713140164185
  • eCl@ss 27.440.202,00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
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
Portal de objetos EPLAN
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
Chapter Han® Hoods and Housings with metric thread
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar