Produse care se potrivesc
Produse care se potrivesc NEW
Accessories
11
Frames
9
Număr articol: 19 40 024 0635
Han 24HPR-enlarged-HAE-SL-4xM25
Han 24HPR-enlarged-HAE-SL-4xM25

Imaginile sunt numai cu scop ilustrativ. Vă rugăm să vă referiţi la descrierea produsului.

Prezentare generală a proprietăților
Carcasă
Tip special
Mărime: 24 HPR enlarged
Blocare cu şurub
Oţel inoxidabil
Intrare în unghi
4x M25
Material (carcasă/priză): Aluminiu turnat sub presiune, Rezistent la coroziune
Acoperit cu pulbere
RAL 9005 (negru de fum)
Note
Comparați
Număr articol: 19 40 024 0635
Han 24HPR-enlarged-HAE-SL-4xM25
Note
Comparați
All functionalities, price and availability after sign in.
Adăugați la lista de dorințe
Produse care se potrivesc NEW
Accessories
11
Frames
9
Detalii produs
Identification
  • Category Hoods / Housings
  • Series of hoods/housings Han® HPR enlarged
  • Type of hood/housing Hood
  • Description of hood/housing Special type
Version
  • Size 24 HPR enlarged
  • Version Angled entry
  • Number of cable entries 4
  • Cable entry 4x M25
  • Locking type Screw locking
  • Field of application Hoods/housings for harsh outdoor environments
  • Details When using Han® Standard inserts of size B or Han-Modular® hinged frames, please order adapter 09400009960 separately.
Technical characteristics
  • Tightening torque (screw locking) ‌ 4 Nm
  • Limiting temperature -40 ... +125 °C
  • Note on the limiting temperature Para uso como conector de acuerdo con IEC 61984.
  • Degree of protection acc. to IEC 60529
    IP65
    IP68
    IP69 / IPX9K según ISO 20653
  • Type rating acc. to UL 50 / UL 50E
    4
    4X
    12
Material properties
  • Material (hood/housing)
    Odlew aluminiowy
    Odporne na korozję
  • Surface (hood/housing) Malowane proszkowo
  • Colour (hood/housing) RAL 9005 (czarny)
  • Material (locking) Stal nierdzewna
  • RoHS zgodny
  • ELV status zgodny
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Niezawarte
  • REACH ANNEX XIV substances Niezawarte
  • REACH SVHC substances No incluido
  • California Proposition 65 substances Tak
  • California Proposition 65 substances
    Nikiel
    Naftalen
  • Fire protection on railway vehicles EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Requirement set with Hazard Levels
    R1 (HL 1-3)
    R7 (HL 1-3)
Specifications and approvals
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Approvals
    CE
    DNV GL
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 1,600 g
  • Country of origin Germany
  • European customs tariff number 85389099
  • GTIN 5713140831087
  • eCl@ss 27440202 Shell for industrial connectors
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
Descărcări
Download Package
Documentație
Fișă de date

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Fișă tip

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Declarația privind produsul

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Date tehnice
Date CAD 3D

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Documente suplimentare
Fire Protection
Descărcați Setări
Asset Administration Shell

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparați