Productos combinables
Productos combinables NEW
Combinables
3
Tools
1
饰品
5
Part Number: 09 40 124 1414
Han 24HPR VarioShell-HBMA-SCL-8xSP1
Han 24HPR VarioShell-HBMA-SCL-8xSP1

Imagem somente para efeito ilustrativo. Favor observar a descrição do produto.

Resumen de caracterísiticas
Bulkhead mounted housing
Angled
Size: 24 HPR VS
Screw locking
Material (hood/housing): Aluminium die-cast, Corrosion resistant
Powder-coated
RAL 9005 (jet black)
Material (seal): NBR
Notes
Comparar
Part Number: 09 40 124 1414
Han 24HPR VarioShell-HBMA-SCL-8xSP1
Notes
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Productos combinables NEW
Combinables
3
Tools
1
Accessories
5
Detalhes do produto
标识
  • 类别 Hoods / Housings
  • 上壳/底座系列 Han® HPR VarioShell
  • 上壳/底座类型 Bulkhead mounted housing
  • 上壳/底座介绍 Angled
版本
  • 尺寸 24 HPR VS
  • VarioShell 层次 1 4x SP1
  • VarioShell 层次 2 4x SP1
  • 锁定类型 Screw locking
  • 应用领域 Hoods/housings for harsh outdoor environments
技术参数
  • 拧紧力矩
    ‌12 Nm Mounting frame
    ‌10 Nm Mounting cover
    ‌12 Nm PE screw
    ‌3 Nm Fixing screws M6
  • 极限温度 -40 ... +125 °C
  • 关于极限温度的说明 For use as a connector according to IEC 61984.
  • 防护等级符合 IEC 60529
    IP66
    IP67
    IP68
    IP69
材料特性
  • 材料 (上壳/底座)
    Aluminium die-cast
    Corrosion resistant
  • 表面(上壳/底座) Powder-coated
  • 颜色(上売/底座) RAL 9005 (jet black)
  • 材料(密封件) NBR
规格和认证
  • 规格
    IEC 61984
    IEC 61373 Category 1 Class B
  • 认证 CE
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 2,520 g
  • 原产国 China
  • 欧洲海关关税号 85389099
  • GTIN 5713140571488
  • eCl@ss 27440202 长方形连接器的外壳
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
Documentación
Ficha técnica

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Plano técnico

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Archivos 2D/3D Multi CAD

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar informação

Baixar

Mostrar informação

Otros documentos
Asset Administration Shell

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar