Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
1
アクセサリ
8
スペア部品
1
インサート
28
Frames
2
Osanumero: 19 39 824 0546
Han 24HP Direct/EMC-HSE-M25
Han 24HP Direct/EMC-HSE-M25

Kuva on suuntaa antava, tarkista tuotteen kuvaus.

Properties Overview
Hood, Size: 24 B, Screw locking, Stainless steel, Side entry, 1x M25, Material (hood/housing): Aluminium die-cast, Electrical conductive, Unpainted, Material (seal): NBR, Degree of protection: IP66, IP68, IP69 / IPX9K acc. to ISO 20653
Notes
Compare
Load in configurator
Osanumero: 19 39 824 0546
Han 24HP Direct/EMC-HSE-M25
Notes
Compare
Load in configurator
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
1
Accessories
8
Spare Part
1
Inserts
28
Frames
2
tuotteen yksityiskohdat
Identification
  • Category Hoods / Housings
  • Series of hoods/housings Han® HP Direct EMC
  • Type of hood/housing Hood
Version
  • Size 24 B
  • Version Side entry
  • Number of cable entries 1
  • Cable entry 1x M25
  • Locking type Screw locking
Technical characteristics
  • Tightening torque (screw locking) ‌ 4 Nm
  • Limiting temperature -40 ... +125 °C
  • Note on the limiting temperature For use as a connector according to IEC 61984.
  • Degree of protection acc. to IEC 60529
    IP66
    IP68
    IP69 / IPX9K acc. to ISO 20653
Material properties
  • Material (hood/housing) Aluminium die-cast
  • Surface (hood/housing) Electrical conductive
  • Colour (hood/housing) Unpainted
  • Material (seal) NBR
  • Material (locking) Stainless steel
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
  • California Proposition 65 substances Nickel
  • Fire protection on railway vehicles EN 45545-2 (2020-08)
  • Requirement set with Hazard Levels
    R1 (HL 1-3)
    R7 (HL 1-3)
Specifications and approvals
  • Specifications
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • Approvals CE
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 379 g
  • Country of origin China
  • European customs tariff number 85389099
  • GTIN 5713140183247
  • eCl@ss 27440202 Shell for industrial connectors
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
Documentation
Data Sheet

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

Product Declaration

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

Engineering Data
3D CAD Data

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

2D/3D Multi CAD Data

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

Zuken E³.series (2019+)

Näytä tiedot

Lataa

Näytä tiedot

EPLAN Data Portal

Näytä tiedot

Lataa

Näytä tiedot

Further Documents
Fire Protection
Download Settings
Asset Administration Shell

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare