Prodotti abbinabili
Prodotti abbinabili NUOVO
Combinables
8
Accessories
1
Spare Part
1
Inserts
6
Codice prodotto: 09 36 524 1301
Han 24Ex UL-AGG-QB
Han 24Ex UL-HBM-DL

Immagine solo per scopo dimostrativo. Vi preghiamo fare riferimento alla descrizione prodotto.

Panoramica delle proprietà
Custodia base passante
Taglia: 24 B
Aggancio a doppia leva
Acciaio inox
Materiale (custodie): Lega di zinco
Verniciatura a polvere
RAL 5015 (blu cielo)
Materiale (guarnizioni): NBR
Note
Confronta
Carica nel configuratore
Codice prodotto: 09 36 524 1301
Han 24Ex UL-AGG-QB
Note
Confronta
Carica nel configuratore
All functionalities, price and availability after sign in.
Aggiungi alla lista dei preferiti
Prodotti abbinabili NUOVO
Combinables
8
饰品
1
备件
1
插芯
6
Dettagli del prodotto
Identifiering
  • Kategori Kabelkåpor/Chassihus
  • Serier med kabelkåpor/chassihus Han® Ex
  • Typ av kabelkåpa/chassihus Vägginstallerat chassihus
Version
  • Storlek 24 B
  • Låsningstyp Dubbla låsbyglar
  • Applikationsområde Kontaktdon för explosionsfarliga miljöer
  • Detaljer
    Enkel apparat för självsäkra kretsar
    endast avsedd för USA
  • Detaljer OBSERVERA! Får endast användas med Han® Ex insatser!
Tekniska egenskaper
  • Åtdragningsmoment ‌1 Nm Fästskruvar M4
  • Begränsande temperatur -20 ... +85 °C
  • Anmärkning om begränsande temperaturen För användning som kontaktdon enligt IEC 61984.
  • Omgivningstemperatur -20 ... +40 °C Upp till +70 °C i T4
  • Grad av skydd enligt IEC 60529 IP65 Med kabelförskruvning
Materialprestanda
  • Material (kabelkåpa/chassihus) Zink, pressgjuten
  • Yta (kabelkåpa/chassihus) Pulverbeläggning
  • Färg (kabelkåpa/chassihus) RAL 5015 (himmelsblå)
  • Material (tätning) NBR
  • Material (låsning) Rostfritt stål
  • RoHS överensstämmelse
  • ELV status överensstämmelse
  • Kina RoHS e
  • REACH bilaga XVII ämnen Innehåller ej
  • REACH BILAGA XIV ämnen Innehåller ej
  • REACH SVHC ämnen Innehåller ej
  • California Proposition 65 ämnen Ja
  • California Proposition 65 ämnen
    Bly
    Nickel
Kommersiella data
  • Förpackningsmått 1
  • Nettovikt 309,5 g
  • Ursprungsland Kina
  • Tariffnummer europeisk tull 85389099
  • GTIN 5713140181861
  • eCl@ss 27.440.202,00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
Documentazione
Scheda tecnica

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Scheda di tipo

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Dichiarazione di prodotto

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Dati tecnici
Modelli 3D CAD

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

2D/3D Multi CAD Data

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Zuken serie E³ (2019+)

Mostrare informazioni

Download

Mostrare informazioni

Ulteriore documentazione
Asset Administration Shell

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Confronta