Odpovídající produkty
Odpovídající produkty NOVÝ
Combinables
2
Accessories
1
Inserts
6
Objednací číslo: 19 36 024 1522
Han 24B Ex-HSE-M32 4 pegs
Han 24B Ex-HSE-M32 4 pegs

Obrázek má jen ilustrační charakter. Prosím prostudujte si popis produktů.

Přehled vlastností
Kryt
Velikost: 24 B
Dvě zajišťovací páčky
Boční vstup
1x M32
Materiál (kryt): Zinkový tlakový odlitek
Práškové lakování
RAL 5015 (nebeská modrá)
Poznámky
Porovnejte
Načíst v konfigurátoru
Objednací číslo: 19 36 024 1522
Han 24B Ex-HSE-M32 4 pegs
Poznámky
Porovnejte
Načíst v konfigurátoru
All functionalities, price and availability after sign in.
Přidat do seznamu přání
Odpovídající produkty NOVÝ
Combinables
2
Accessories
1
Inserts
6
Detaily produktu
Identification
  • Category Hoods / Housings
  • Series of hoods/housings Han® Ex
  • Type of hood/housing Hood
Version
  • Size 24 B
  • Version Side entry
  • Number of cable entries 1
  • Cable entry 1x M32
  • Locking type Double locking lever
  • Field of application Connectors for explosion hazardous environments
  • Details Simple Apparatus for intrinsically safe circuits
  • Details ATTENTION! Only to be used with Han® Ex inserts!
Technical characteristics
  • Limiting temperature -20 ... +85 °C
  • Note on the limiting temperature For use as a connector according to IEC 61984.
  • Ambient temperature -20 ... +40 °C Up to +70 °C in T4
  • Degree of protection acc. to IEC 60529 IP65 With cable gland
Material properties
  • Material (hood/housing) Zinc die-cast
  • Surface (hood/housing) Powder-coated
  • Colour (hood/housing) RAL 5015 (sky blue)
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
  • California Proposition 65 substances Yes
  • California Proposition 65 substances
    Lead
    Nickel
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 538.7 g
  • Country of origin China
  • European customs tariff number 85389099
  • GTIN 5713140181830
  • eCl@ss 27440202 Shell for industrial connectors
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
Stahování
Download Package
Dokumentace
Datový list

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Výkres

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Prohlášení o výrobku

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Technická data
3D CAD data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

2D/3D Multi CAD Data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Řada Zuken E³. (2019+)

Zobrazit informace

Nahrát

Zobrazit informace

Datový portál EPLAN

Zobrazit informace

Nahrát

Zobrazit informace

Další dokumenty
Asset Administration Shell

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Porovnejte