Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
1
Tools
1
Hoods/Housings
83
Frames
17
Osanumero: 09 14 001 2775
Han 200A module, M8 screw bolt, female
Han 200A module, M8 screw bolt, female

Kuva on suuntaa antava, tarkista tuotteen kuvaus.

Properties Overview
Han® 200 A module
Double module
M8 Screw termination
Female
Contacts: 1
Rated current: ‌200 A
Polycarbonate (PC)
RAL 7032 (pebble grey)
Notes
Compare
Osanumero: 09 14 001 2775
Han 200A module, M8 screw bolt, female
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
1
Tools
1
フード/ハウジング
83
Frames
17
tuotteen yksityiskohdat
Identificatie
  • Categorie Modules
  • Serie Han-Modular®
  • Type module Han® 200 A-module
  • Maat van de module Dubbele module
Versie
  • Aansluitmethode M8-schroefafsluiting
  • Geslacht Vrouwelijk
  • Aantal contacten 1
  • Details ATTENTION! De nominale spanning verwijst alleen naar de aansluitzijde. De gebruiker moet ervoor zorgen dat de speling en kruipafstanden van de TC 200 schroefcontacten aan de verbindingszijde worden gehandhaafd. De schroefcontacten zijn bedoeld voor de verbinding naar contactrails en, zijn door hun ontwerp, niet aanraakbeschermd in het verbindingsgebied.
Technische eigenschappen
  • Nominale stroom ‌ 200 A
  • Nominale spanning 1.000 V
  • Nominale impulsspanning 8 kV
  • Mate van verontreiniging 3
  • Isolatieweerstand >1010 Ω
  • Sleutelmaat 13
  • Beperkt de temperatuur -40 ... +125 °C
  • steekcycli ≥ 500
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (insteekstuk) Polycarbonaat (PC)
  • Kleur (insteekstuk) RAL 7032 (kiezelgrijs)
  • Ontvlambaarheidsklasse materiaal vlgs. UL 94 V-0
  • RoHS conform met uitzondering
  • RoHS-uitzonderingen 6(c): koperlegering bevat max. 4 % lood per gewicht
  • ELV-status compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH BIJLAGE XVII Stoffen Not contained
  • REACH BIJLAGE XIV Stoffen Not contained
  • REACH SVHC Stoffen Yes
  • REACH SVHC Stoffen Lead
  • ECHA SCIP-nummer 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
  • California Proposition 65 stoffen Ja
  • California Proposition 65 stoffen
    Lood
    Nikkel
  • Brandbeveiliging op spoorwegvoertuigen EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Benodigdhedenset met gevarenniveaus
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specificaties en goedkeuringen
  • Specificaties
    IEC 60664-1
    IEC 61984
    IEC 61373 Category 1 Class B
  • Goedkeuringen DNV GL
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 1
  • Nettogewicht 113,05 g
  • Land van herkomst Roemenië
  • Europees douanetariefnummer 85359000
  • GTIN 5713140019287
  • eCl@ss 27.440.217,00
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121552
Documentation
Data Sheet

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

Product Declaration

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

Engineering Data
3D CAD Data

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

Further Documents
Fire Protection
Download Settings
Asset Administration Shell

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare