Odpovídající produkty
Odpovídající produkty NOVÝ
Contacts
4
Combinables
1
Accessories
12
Carcase/prize
4
Objednací číslo: 09 10 004 3001
Han 1A-M12-m D-coded, latch
Han 1A-M12-m D-coded, latch

Obrázek má jen ilustrační charakter. Prosím prostudujte si popis produktů.

Přehled vlastností
Vložky
Krimpování
Male
Polyamid (PA)
RAL 9005 (černá)
Jmenovitý proud: ‌4 A
Velikost: 1 A
Kontakty: 4 + stínění
Průřez vodiče: 0.13 ... 0.82 mm²
Zajišťovací jazýčky
Poznámky
Porovnejte
Načíst v konfigurátoru
Objednací číslo: 09 10 004 3001
Han 1A-M12-m D-coded, latch
Poznámky
Porovnejte
Načíst v konfigurátoru
All functionalities, price and availability after sign in.
Přidat do seznamu přání
Odpovídající produkty NOVÝ
Contacts
4
Combinables
1
Accessories
12
Hoods/Housings
4
Detaily produktu
Azonosítás
  • Kategória Érintkező vezetők
  • Sorozat Han® 1A
Verzió
  • Lezárási mód Krimpelhető csatlakoztatás
  • Fajta Apa
  • Méret 1 A
  • Árnyékolás Kábelkötegelővel
  • Érintkezők száma 4
  • további érintkezők + árnyékolás
  • Rögzítés típusa Bepattintható reteszek
  • Részletek
    A krimpelhető érintkezőket, kérjük külön rendelje meg.
    Az IP65 védelemhez rendeljen külön lengő/rögzített csatlakozóházakat.
    Az érintkező betét nem kompatibilis a 09 10 000 0800 alkatrésszel (könyökös, válaszfalas szerelésű házzal)
  • Részletek
    A Han® 1A konfiguráció, amely csak betétekből áll (09 10 000 5300 törésgátlóval vagy anélkül), az IEC 61984 szabvány szerint védőburkolat nélküli csatlakozó. Ebben az esetben az elektromos áramütéssel szembeni védelmet a felhasználó telepítési módszereivel kell biztosítani.
    Az érintkezőbetétek elektromos terhelés alatt nem csatlakoztathatók vagy választhatók le.
    Az érintkezőbetétek nem összeilleszett helyzetben nem helyezhetők áram alá.
Műszaki jellemzők
  • Vezető keresztmetszete 0,13 ... 0,82 mm²
  • Névleges áramerősség ‌ 4 A
  • Névleges feszültség
    48 V AC
    60 V DC
  • Névleges impulzus feszültség 1,5 kV
  • Szennyeződési fok 3
  • Átviteli jellemzők kat. 5 D osztály: max. 100 MHz
  • Adatátviteli sebesség
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • Szigetelés ellenállása >108 Ω
  • Hőmérséklet korlátozás -30 ... +90 °C
  • Csatlakoztatási ciklusok ≥ 100
  • Védettség fokozat UL 60529 szerint IP20
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (betét) Poliamid (PA)
  • Színes (betét) RAL 9005 (jet fekete)
  • Anyag lángállósági osztálya a UL 94 szerint V-0
  • RoHS konform
  • ELV státusz compliant
  • China RoHS e
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok Not contained
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok Nem része
  • REACH SVHC anyagok Not contained
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Nem része
  • Tűzvédelem a vasúti járműveken EN 45545-2 (2020-08)
  • Követelménymeghatározás veszélyszintekkel
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Előírások és jóváhagyások
  • Műszaki adatok
    EN 45545-2 Fire protection on railway vehicles
    IEC 61373 Category 1 Class B
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
    Please contact your local HARTING subsidiary for further information.
  • Jóváhagyások DNV GL
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 1
  • Nettó tömeg 26 g
  • Származási ország Románia
  • Európai vámtarifaszám 85366990
  • GTIN 5713140185524
  • eCl@ss 27.440.205,00
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522
Stahování
Download Package
Dokumentace
Datový list

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Výkres

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Prohlášení o výrobku

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Technická data
3D CAD data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

2D/3D Multi CAD Data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Řada Zuken E³. (2019+)

Zobrazit informace

Nahrát

Zobrazit informace

Návod
Montážní návod

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Další dokumenty
Fire Protection
Nastavení stahování
Asset Administration Shell

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Catalogues & Brochures
HARTING Selection Guide - Han® 1A Connectors
Ethernet Portfolio Guide
HARTING Ethernet Cabling
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Porovnejte