Productos combinables
Productos combinables NEW
Combinables
25
Accessories
18
Ricambio
1
Inserti
34
Frames
2
Part Number: 19 40 016 1118
Han 16HPR-PFT housing-M40 inverse
Han 16HPR-PFT housing-M40 inverse

Imagem somente para efeito ilustrativo. Favor observar a descrição do produto.

Resumen de caracterísiticas
Panel feed through housing
for mounting from outside
Size: 16 B
Screw locking
Stainless steel
Top entry
1x M40
Material (hood/housing): Aluminium die-cast, Corrosion resistant
Powder-coated
RAL 9005 (jet black)
Material (seal): NBR
Notes
Comparar
Cargar en configurador
Part Number: 19 40 016 1118
Han 16HPR-PFT housing-M40 inverse
Notes
Comparar
Cargar en configurador
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Productos combinables NEW
Combinables
25
Accessories
18
Spare Part
1
Inserts
34
Frames
2
Detalhes do produto
Identifikation
  • Kategori Kapper/huse
  • Serie afstikhuse/chassis-/sokkel-huse Han® HPR
  • Type af kappe/hus Panelgennemføring hus
  • Beskrivelse af Stikhus/chassis-/sokkel-hus til samling udefra
Version
  • Størrelse 16 B
  • Version Indføring fra oven
  • Antal kabelindgange 1
  • Kabelindføring 1x M40
  • Låsetype Skruelåsning
  • Anvendelsesområde stikhuse/chassis-/sokkel-huse til barske udendørs miljøer
  • Detaljer Fastgørelsesskruerne skal tætnes separat for at opnå den givne beskyttelsesgrad.
Tekniske egenskaber
  • Tilspændingsmoment (skruelåsning) ‌ 4 Nm
  • Begrænsende temperatur -40 ... +125 °C
  • Bemærkning om den begrænsede temperatur Til brug som konnektor i henhold til IEC 61984.
  • Beskyttelsesgrad i henhold til IEC 60529
    IP65
    IP68
    IP69/IPX9K i henhold til ISO 20653
  • Typecertificering i henhold til UL 50/UL 50E
    4
    4X
    12
  • Panelets tykkelse ≥2 mm
Materialeegenskaber
  • Materiale (stikhus/hus)
    Trykstøbt aluminium
    Korrosionsbestandig
  • Overflade (stikhus/chassis-/sokkel-huse) Pulverlakeret
  • Farve (kappe/hus) RAL 9005 (dybsort)
  • Materiale (tætning) NBR
  • Materiale (låsning) Rustfrit stål
  • RoHS overensstemmende
  • ELV-status overensstemmende
  • Kina RoHS e
  • REACH bilag XVII-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH BILAG XIV-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH SVHC-stoffer Ikke indeholdt
  • California Proposition 65 stoffer Ja
  • California Proposition 65 stoffer
    Nikkel
    Naftalin
  • Brandsikring på jernbanekøretøjer EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Krav indstillet med risikoniveauer
    R1 (HL 1-3)
    R7 (HL 1-3)
Specifikationer og godkendelser
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Godkendelser
    CE
    DNV GL
Erhvervsmæssig data
  • Emballagestørrelse 1
  • Nettovægt 1.096 g
  • Oprindelsesland Kina
  • Europæisk toldtarifnummer 85389099
  • GTIN 5713140173194
  • eCl@ss 27.440.202,00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
Documentación
Ficha técnica

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Plano técnico

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Declaración de producto

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Archivos 2D/3D Multi CAD

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar informação

Baixar

Mostrar informação

Otros documentos
Fire Protection
Configuración de descarga
Asset Administration Shell

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar