Megfelelő termékek
Megfelelő termékek ÚJ
Contact inserts
1
Hoods/Housings
1
Cikkszám: 09 40 016 9904
Han 16HPR EasyCon Frame-F 4xHC250A
Han 16HPR EasyCon Frame-F 4xHC250A

A kép csak személtetés céljából. Kérjük, olvassa el a termék leírását!

Tulajdonságok áttekintése
Keret
anya betétekhez, 4x Han® HC Modular 250
Méret: 16 B
Jegyzetek
Összehasnlítás
Cikkszám: 09 40 016 9904
Han 16HPR EasyCon Frame-F 4xHC250A
Jegyzetek
Összehasnlítás
All functionalities, price and availability after sign in.
Hozzáadás a Kívánságlistához
Megfelelő termékek ÚJ
Contact inserts
1
Hoods/Housings
1
Termékleírás
Identification
  • Category Accessories
  • Series of hoods/housings Han® HPR EasyCon
  • Type of accessory Frame
  • Description of the accessory
    for female inserts
    4x Han® HC Modular 250
Version
  • Size 16 B
  • Pack contents
    2x distance bolt (AF 7)
    2x M4 screw
    2x washer SK S4
Technical characteristics
  • Tightening torque
    6 Nm Distance bolt
    1.5 Nm Fixing screws M4
Material properties
  • Material (accessories) Metal
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
  • California Proposition 65 substances Nickel
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 123 g
  • Country of origin China
  • European customs tariff number 85389099
  • GTIN 5713140193932
  • eCl@ss 27440210 Fixing element for industrial connectors
  • ETIM EC002310
  • UNSPSC 24.0 39121466
Letöltések
Download Package
Dokumentáció
Adatlap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Típuslap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Terméknyilatkozat

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Mérnöki adatok
3D CAD adatok

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

PCB Multi ECAD adatok

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Zuken E³.series (2019+)

Mutasd az adatokat

Letöltés

Mutasd az adatokat

EPLAN adatportál

Mutasd az adatokat

Letöltés

Mutasd az adatokat

További dokumentumok
Asset Administration Shell

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Összehasnlítás