Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
20
Accessories
4
Inserts
69
Frames
2
Artikelnummer: 19 62 816 0428
Han 16EMC/B-HTE-M40 (HT)
Han 16EMC/B-HTE-M40 (HT)

De afbeelding is enkel ter illustratie. Gelieve de productbeschrijving te raadplegen.

Properties Overview
Kap
Grootte: 16 B
Hoge constructie
Dubbele sluithendel
Ingang bovenkant
1x M40
Materiaal (kap/behuizing): Aluminium gegoten
Niet-gecoat
Niet-geverfd
Notes
Compare
Load in configurator
Customize
Artikelnummer: 19 62 816 0428
Han 16EMC/B-HTE-M40 (HT)
Notes
Compare
Load in configurator
Customize
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
20
Accessories
4
Inserts
69
Frames
2
Productdetails
Identifikation
  • Kategori Hoods / Housings
  • Serie afstikhuse/chassis-/sokkel-huse
    Han® EMC/B
    Han® High Temp
  • Type af kappe/hus Hood
  • Type High construction
Version
  • Størrelse 16 B
  • Version Top entry
  • Antal kabelindgange 1
  • Kabelindføring 1x M40
  • Låsetype Double locking lever
  • Anvendelsesområde Hoods/Housings for higher EMC requirements
Tekniske egenskaber
  • Begrænsende temperatur
    -40 ... +125 °C
    -40 ... +200 °C With Han® High Temp components
  • Bemærkning om den begrænsede temperatur For use as a connector according to IEC 61984.
  • Koblingscyklusser ≥ 500
  • Beskyttelsesgrad i henhold til IEC 60529
    IP65
    IP66
  • Typecertificering i henhold til UL 50/UL 50E
    4
    12
Materialeegenskaber
  • Materiale (stikhus/hus) Aluminium die-cast
  • Overflade (stikhus/chassis-/sokkel-huse) Uncoated
  • Farve (kappe/hus) Unpainted
  • RoHS compliant
  • ELV-status compliant
  • Kina RoHS e
  • REACH bilag XVII-stoffer Not contained
  • REACH BILAG XIV-stoffer Not contained
  • REACH SVHC-stoffer Not contained
  • California Proposition 65 stoffer Yes
Specifikationer og godkendelser
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Godkendelser
    CE
    DNV GL
Erhvervsmæssig data
  • Emballagestørrelse 1
  • Nettovægt 202.5 g
  • Oprindelsesland Germany
  • Europæisk toldtarifnummer 85389099
  • GTIN 5713140132900
  • eCl@ss 27440202 Shell for industrial connectors
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
Documentation
Data Sheet

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Type Sheet

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Product Declaration

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Engineering Data
3D CAD Data

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

2D/3D Multi CAD Data

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Zuken E³.series (2019+)

Informatie weergeven

Downloaden

Informatie weergeven

EPLAN Data Portal

Informatie weergeven

Downloaden

Informatie weergeven

Further Documents
Asset Administration Shell

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Catalogues & Brochures
Chapter Han® High Temp
Chapter Han® Hoods and Housings with metric thread
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare