Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
1
Accessories
1
N.º de referencia: 09 30 016 1710
Han 16B Docking Frame IP67 fixed
Han 16B Docking Frame IP67 fixed

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Bastidor de acoplamiento
Acero inoxidable
Tamaño: 16 B
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 30 016 1710
Han 16B Docking Frame IP67 fixed
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
Azonosítás
  • Kategória Tartozékok
  • Tartozék típusa Tartókeret
Verzió
  • Méret 16 B
  • Részletek
    x-tengely mozgási tartománya: ± 1 mm
    y-tengely mozgási tartománya: ± 1 mm
    Meghúzási tartomány z-tengely: - 0,5 / +1 mm
Műszaki jellemzők
  • Csatlakoztatási ciklusok ≥ 10.000
  • Megjegyzés Mating cycles with other HMC components
  • Védettség fokozat UL 60529 szerint IP65 / IP67
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (lengő- és rögzített oldali ház) Aluminium die-cast
  • Felület (lengő- és rögzített oldali ház) Powder-coated
  • Színes (lengő- és rögzített oldali csatlakozóház) RAL 7037 (dust grey)
  • Anyag (tömítés) NBR
  • Anyag (kiegészítők) Stainless steel
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 1
  • Nettó tömeg 255,8 g
  • Származási ország Kína
  • Európai vámtarifaszám 85389099
  • GTIN 5713140572317
  • eCl@ss 27.440.206,00
  • ETIM EC002312
  • UNSPSC 24.0 39121421