Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 09 30 016 5410
Han 16B-Kunststoff-Abdeckkappe
Han 16B-Kunststoff-Abdeckkappe

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Tapa de protección
para pie de anclaje
16 B
Enclave único
Termoplásticos
Grado de protección: IP65
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 30 016 5410
Han 16B-Kunststoff-Abdeckkappe
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
Identifikace
  • Kategorie Příslušenství
  • Řada krytů Han® B
  • Typ příslušenství Ochranné víčko
  • Popis příslušenství Pro držák víčka
Verze
  • Velikost 16 B
  • Způsob zajišťování Jedna zajišťovací páčka
Technické vlastnosti
  • Mezní teplota -40 ... +125 °C
  • Stupeň krytí podle IEC 60529 IP65
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (kryt) Termoplast
  • RoHS V souladu s předpisy
  • ELV status V souladu s předpisy
  • Čína RoHS e
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Ano
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Nikl
Obchodní údaje
  • Velikost balení 1
  • Hmotnost netto 25,08 g
  • Země původu Německo
  • Evropské číslo celního tarifu 85389099
  • GTIN 5713140046474
  • eCl@ss 27.440.208,00
  • ETIM EC002314
  • UNSPSC 24.0 39121467
Documentación
Ficha técnica
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
Archivos 2D/3D Multi CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Portal de objetos EPLAN

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Otros documentos
Asset Administration Shell

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Catalogues & Brochures
Chapter Accessories for Hoods and Housings / Han® Inserts
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar