Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
5
Tools
1
Accessories
4
Hoods/Housings
83
Frames
17
N.º de referencia: 09 14 012 2634
Han 12Mod-M-QL Au
Han 12Mod-M-QL Au

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Módulo Han DD ®
Módulo sencillo
Terminación Han-Quick Lock®
Macho
Contactos: 12
Sección de conductor: 0.25 ... 1.5 mm²
Corriente nominal: ‌10 A
Policarbonato (PC)
RAL 7032 (gris guijarro)
Aleación de cobre
Chapado en oro
Notas
Comparar
Cargar en configurador
N.º de referencia: 09 14 012 2634
Han 12Mod-M-QL Au
Notas
Comparar
Cargar en configurador
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
5
Tools
1
Accessories
4
Hoods/Housings
83
Frames
17
Detalles del producto
Identification
  • Category Modules
  • Series Han-Modular®
  • Type of module Han DD® module
  • Size of the module Single module
Version
  • Termination method Han-Quick Lock® termination
  • Gender Male
  • Number of contacts 12
  • Details Black slide
  • Details for stranded wire according to IEC 60228 Class 5
Technical characteristics
  • Conductor cross-section 0.25 ... 1.5 mm²
  • Wire outer diameter ≤3.6 mm
  • Rated current ‌ 10 A
  • Rated voltage 250 V
  • Rated impulse voltage 4 kV
  • Pollution degree 3
  • Rated voltage acc. to UL 600 V
  • Insulation resistance >1010 Ω
  • Contact resistance ≤ 3 mΩ
  • Stripping length 10 mm
  • Limiting temperature -40 ... +125 °C
  • Mating cycles ≥ 500
Material properties
  • Material (insert) Polycarbonate (PC)
  • Colour (insert) RAL 7032 (pebble grey)
  • Material (contacts) Copper alloy
  • Surface (contacts) Gold plated
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS exemptions 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV status compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Yes
  • REACH SVHC substances Lead
  • ECHA SCIP number 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
  • California Proposition 65 substances Yes
  • California Proposition 65 substances
    Lead
    Nickel
  • Fire protection on railway vehicles EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Requirement set with Hazard Levels
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specifications and approvals
  • Specifications
    IEC 60664-1
    IEC 61984
    IEC 61373 Category 1 Class B
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Approvals DNV GL
Commercial data
  • Packaging size 2
  • Net weight 19 g
  • Country of origin Romania
  • European customs tariff number 85389099
  • GTIN 5713140020917
  • eCl@ss 27440217 Module for industrial connectors (power/signals)
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121552
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
Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Archivos 2D/3D Multi CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Portal de objetos EPLAN

Mostrar información

Descargar