Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
8
Accessories
1
Spare Part
1
Inserts
6
N.º de referencia: 09 36 510 1301
Han 10Ex UL-HBM-DL
Han 10Ex UL-HBM-DL

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Makine tipi muhafaza
Boyut: 10 B
Çift kilitleme kolu
Paslanmaz Çelik
Malzeme (seyyar gövde/muhafaza): Çinko döküm
Toz boya kaplı
RAL 5015 (gökyüzü mavisi)
Malzeme (conta): NBR
Notas
Comparar
Cargar en configurador
N.º de referencia: 09 36 510 1301
Han 10Ex UL-HBM-DL
Notas
Comparar
Cargar en configurador
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
8
Accessories
1
Spare Part
1
Inserts
6
Detalles del producto
Identificación
  • Categoría Capotas/bases
  • Serie de capotas/bases Han® Ex
  • Tipo de capota/base Bulkhead mounted housing
Versión
  • Tamaño 10 B
  • Tipo de bloqueo Double locking lever
  • Campo de aplicación Connectors for explosion hazardous environments
  • Detalles
    Simple Apparatus for intrinsically safe circuits
    for US purposes only
  • Detalles ATTENTION! Only to be used with Han® Ex inserts!
Características técnicas
  • Par de apriete ‌1 Nm Fixing screws M4
  • Temperatura de limitación -20 ... +85 °C
  • Nota sobre la temperatura de limitación For use as a connector according to IEC 61984.
  • Temperatura ambiente -20 ... +40 °C Up to +70°C in T4
  • Grado de protección según IEC 60529 IP65 With cable gland
Propiedades del material
  • Material (capota/base) Zinc die-cast
  • Superficie (capota/base) Powder-coated
  • Color (capota/base) RAL 5015 (sky blue)
  • Material (junta) NBR
  • Material (bloqueo) Stainless steel
  • RoHS compliant
  • Estado ELV compliant
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII Not contained
  • Sustancias REACH ANNEX XIV Not contained
  • Sustancias REACH SVHC Not contained
  • Sustancias de la California Proposition 65 Yes
  • Sustancias de la California Proposition 65
    Lead
    Nickel
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 246,6 g
  • País de origen China
  • Número europeo de arancel aduanero 85389099
  • GTIN 5713140181625
  • eCl@ss 27.440.202,00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466