매칭 제품
매칭 제품 NEW
Combinables
7
Accessories
9
인서트
6
Frames
4
품번들: 19 30 210 1541
Han 10B-HMC-gs-R-M25
Han 10B-HMC-gs-R-M25

이미지는 예시에 불과합니다. 제품설명을 참조하십시오.

속성 개요
후드
규격: 10 B
낮은 구조
싱글 잠금 레버
사이드 엔트리
1x M25
재료 (후드/하우징): 알루미늄 다이-캐스트
분말 코팅방식
RAL 7037 (더스트 그레이)
Notes
비교하다
구성자에서 로드
품번들: 19 30 210 1541
Han 10B-HMC-gs-R-M25
Notes
비교하다
구성자에서 로드
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
매칭 제품 NEW
Combinables
7
Accessories
9
인서트
6
Frames
4
제품 상세 정보
Identification
  • Category Hoods / Housings
  • Series of hoods/housings Han® HMC
  • Type of hood/housing Hood
  • Type Low construction
Version
  • Size 10 B
  • Version Yandan Girişli
  • Number of cable entries 1
  • Cable entry 1x M25
  • Locking type Single locking lever
  • Field of application Yüksek eşleşme döngüleri için özel seyyar gövdeler ve muhafazalar
Technical characteristics
  • Limiting temperature -40 ... +125 °C
  • Note on the limiting temperature IEC 61984'e göre konnektör olarak kullanım için.
  • Mating cycles ≥ 10.000
  • Note on the mating cycles Diğer HMC bileşenleriyle eşleşme döngüleri
  • Degree of protection acc. to IEC 60529 IP65
  • Type rating acc. to UL 50 / UL 50E
    4
    4X
    12
Material properties
  • Material (hood/housing) Alüminyum döküm
  • Surface (hood/housing) Toz boya kaplı
  • Colour (hood/housing) RAL 7037 (toz gri)
  • RoHS uyumlu
  • ELV status uyumlu
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances İçermez
  • REACH ANNEX XIV substances İçermez
  • REACH SVHC substances İçermez
  • California Proposition 65 substances Evet
  • California Proposition 65 substances Nikel
  • Fire protection on railway vehicles EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Requirement set with Hazard Levels
    R1 (HL 1-3)
    R7 (HL 1-3)
Specifications and approvals
  • Approvals DNV GL
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 150.7 g
  • Country of origin Germany
  • European customs tariff number 85389099
  • GTIN 5713140127630
  • eCl@ss 27440202 Shell for industrial connectors
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
다운로드
Download Package
선적 서류 비치
데이터 시트

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

유형 시트

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

제품 선언

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

엔지니어링 데이터
3D CAD 데이터

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

2D/3D 다중 CAD 데이터

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

즈켄 E³.시리즈(2019+)

정보 보기

다운로드

정보 보기

EPLAN 데이터 포털

정보 보기

다운로드

정보 보기

추가 문서
Fire Protection
다운로드 설정
Asset Administration Shell

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
비교하다