Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 09 45 600 1440
Ha-Vis EtherRail 4xAWG22/7 bl CAT5 1000m
Ha-Vis EtherRail 4xAWG22/7 bl CAT5 1000m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Cable de cobre (redondo)
para aplicaciones en el sector ferroviario
4x AWG 22/7
Copolímero de poliolefina reticulado por haz de electrones Comp 752
Longitud de cable: 1,000 m
Cat. 5 Clase D de hasta 100 MHz
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 45 600 1440
Ha-Vis EtherRail 4xAWG22/7 bl CAT5 1000m
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
  • Element Bulk cables
  • Specification Not assembled
  • Type of cable Copper cable (round)
  • Description of the cable for railway applications
Version
  • Cable length 1,000 m
  • Number of cores 4
  • Core structure 4x AWG 22/7
Technical characteristics
  • Transmission characteristics Cat. 5 Class D up to 100 MHz
  • Data rate
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • Limiting temperature
    -40 ... +85 °C unmoved
    -25 ... +70 °C moved
  • Cable diameter 6.6 mm ± 0.2 mm
  • Minimum bending radius 6x Cable diameter
  • Test voltage Ur.m.s. 1 kV Wire / wire / shielding
  • Coupling attenuation @ 20 °C / 10 MHz ‌ 8 mΩ/m
  • Conductor resistance @ 20 °C ≤54.4 Ω/km
  • Insulation resistance @ 20 °C ≥ 5,000 MΩ x km
  • Signal run time @ 20 °C ≤ 4.4 ns/m
  • Impedance @ 100 MHz ‌100 Ω ±5 %
Material properties
  • Material (cable) Polyolefin copolymer electron beam crosslinked Comp 752
  • Colour (cable) Blue
  • RoHS compliant
  • ELV status conform
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Niet ingesloten
  • REACH ANNEX XIV substances Niet ingesloten
  • REACH SVHC substances Niet ingesloten
  • California Proposition 65 substances Niet ingesloten
Specifications and approvals
  • Specifications
    EN 45545-2 Brandbeveiliging op spoorwegvoertuigen
    EN 50264-1 Brandbeveiliging op spoorwegvoertuigen
    EN 50306-1 Brandbeveiliging op spoorwegvoertuigen
    NFPA 130 Brandbeveiliging op spoorwegvoertuigen
    UN/ECE-R 118 brandbeveiliging voor rollend materieel
    EN 50306-4 Ozonbestendig
    EN 60811-504 Hoge bestendigheid tegen lage temperatuur
    EN 60811-404 Hoge bestendigheid tegen olie
    EN 60811-404 Hoge bestendigheid tegen brandstof
    EN 60811-404 Alkalibestendig
    EN 60811-404 Zuurbestendig
    DIN 51900 Lage vuurbelasting
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight ‌ 61 g/m
  • Country of origin Germany
  • European customs tariff number 85444290
  • GTIN 5713140273375
  • eCl@ss 27061801 Data and communication cable (copper)
  • ETIM EC003249
  • UNSPSC 24.0 26121609