Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 09 45 600 1440
Ha-Vis EtherRail 4xAWG22/7 bl CAT5 1000m
Ha-Vis EtherRail 4xAWG22/7 bl CAT5 1000m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Cable de cobre (redondo)
para aplicaciones en el sector ferroviario
4x AWG 22/7
Copolímero de poliolefina reticulado por haz de electrones Comp 752
Longitud de cable: 1,000 m
Cat. 5 Clase D de hasta 100 MHz
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 45 600 1440
Ha-Vis EtherRail 4xAWG22/7 bl CAT5 1000m
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
  • Catégorie Câbles assemblés
  • Elément Câbles au mètre
  • Spécification Non assemblé
  • Type de câble Câble cuivre (rond)
  • Description du câble pour les applications ferroviaires
Version
  • Longueur de câble 1.000 m
  • Nombre de fils 4
  • Structure du conducteur 4x AWG 22/7
Données techniques
  • Caractéristiques de transmission Cat. 5 Classe D jusqu'à 100 MHz
  • Taux de transmission de données
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • Limite de température
    -40 ... +85 °C indifférent
    -25 ... +70 °C enlevé
  • Diamètre de câble 6,6 mm ± 0,2 mm
  • Rayon de courbure minimal 6 x diamètre de câble
  • Tension d’essai Ur.m.s. 1 kV Câble / câble / blindage
  • Atténuation de couplage @ 20 °C / 10 MHz ‌ 8 mΩ/m
  • Résistance du conducteur @ 20 °C ≤54,4 Ω/km
  • Résistance d'isolement @ 20 °C ≥ 5.000 MΩ x km
  • Temps de traitement du signal @ 20 °C ≤ 4,4 ns/m
  • Impédance @ 100 MHz ‌100 Ω ±5 %
Propriétés du matériau
  • Matériau (câble) Copolymère de polyoléfine réticulé par faisceau d'électrons Comp 752
  • Couleur (câble) Bleu
  • RoHS normes
  • État ELV normes
  • China RoHS e
  • Substances REACH ANNEXE XVII Non contenu
  • Substances REACH ANNEXE XIV Non contenu
  • Substances REACH SVHC Non contenu
  • Proposition Californie 65 substances Non contenu
Spécifications et homologations
  • Spécifications
    EN 45545-2 Protection contre l'incendie dans les véhicules ferroviaires
    EN 50264-1 Protection contre l'incendie dans les véhicules ferroviaires
    EN 50306-1 Protection contre l'incendie dans les véhicules ferroviaires
    NFPA 130 Protection contre l'incendie dans les véhicules ferroviaires
    UN/ECE-R 118 protection anti-incendie pour les véhicules ferroviaires
    EN 50306-4 Résistance à la corrosion et à l'ozone : pour un usage en extérieur
    EN 60811-504 Résistance à des températures élevées basses
    EN 60811-404 Haute résistance à l'huile
    EN 60811-404 Haute résistance au carburant
    EN 60811-404 Résistance Alkali
    EN 60811-404 Résistance à l'acide
    DIN 51900 Faible charge combustible
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 1
  • Poids net ‌ 61 g/m
  • Pays d'origine Allemagne
  • Numéro de tarif douanier européen 85444290
  • GTIN 5713140273375
  • eCl@ss 27061801 Câble de transmission de donnée
  • ETIM EC003249