Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Accessories
5
System Cables
1646
N.º de referencia: 24 03 405 1120
Ha-VIS eCon 3051GBT-AD-P
Ha-VIS eCon 3051GBT-AD-P

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Switches Ethernet industriales
No gestionado
Full Gigabit Ethernet
Tensión nominal: 48, 54
Número total de puertos: 6
10/100/1000 Mbit/s (RJ45-Ports): 5
1000 Mbit/s (SC-Ports, SX): 1
Temperatura de trabajo: -40 ... +70 °C
Notas
Comparar
N.º de referencia: 24 03 405 1120
Ha-VIS eCon 3051GBT-AD-P
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Zubehör
5
System Cables
1646
Detalles del producto
Azonosítás
  • Sorozat Ha-VIS eCon 3000
  • Elem Przemysłowe switche Ethernetowe
  • Specifikáció Niezarządzalny
  • Ethernet típusa Full Gigabit Ethernet
Verzió
  • Összes port száma 6
  • Rögzítés 35 mm szyna DIN zgodnie z EN 60 715
  • Kapcsolási technológia Store and Forward
  • Keretméret 10 kB
  • MAC tábla mérete 8k Wejścia
  • A csomag puffermérete 1 Megabit
  • Nem blokkoló Tak
  • Szolgáltatás minősége Tak
  • Energia hatékony Ethernet Tak
  • Folyamatvezérlés Wył.
  • Jelérintkező Nie
  • Etherneten keresztüli tápellátás funkció Tak
  • Jumbo támasztó keret Tak
  • Csomag tartalma
    Wtykowy kontakt śrubowy do zasilania
    Instrukcje montażu
Csatlakozási adatok
  • Nominális feszültség
    48 V DC
    54 V DC
  • Megengedhető feszültség 44 ... 57 V DC
  • Túlfeszültség elleni védelem Oui
  • Üzemi áramerősség
    <1.400 mA @ 48 V DC
    <2.390 mA @ 54 V DC
  • Tápáramkör SELV (Circuit Breaker 10 A)
  • Indítási áramerősség
    <6,4 A @ 48 V DC
    <7,2 A @ 54 V DC
  • Túláram elleni védelem ‌12 A A l'entrée
  • Fogyasztás
    <69,6 W @ 48 V DC
    <141,4 W @ 54 V DC
  • Lezárási mód Contact à vis enfichable
  • Érintkezők száma 3
  • Vezető keresztmetszete 0,08 ... 2,5 mm²
  • Vezető keresztmetszete AWG 28 ... AWG 12
  • Pin kiosztás + / - / FE
  • Fordított polaritás elleni védelem Oui
Műszaki jellemzők
  • Üzemi hőmérséklet -40 ... +70 °C
  • Tárolási hőmérséklet -40 ... +85 °C
  • Relatív páratartalom
    0 ... 95 % sans condensation (exploitation)
    0 ... 95 % sans condensation (stockage/transport)
  • Légnyomás ≥795 hPa ≈ 2000 m
  • Védettség fokozat UL 60529 szerint IP30 stan połączenia
  • Meghibásodások között átlagosan eltelt idő (MBTF) ≈ 1060.000 h
Réz Ethernet port
  • 10/100/1000 Mbit/s (RJ45-Ports) 5
  • Átviteli szabvány
    10BASE-Te
    100BASE-TX EEE
    1000BASE-T EEE
  • Automatikus sebesség- és duplexitás-felismerés (Auto-negotiation) Igen
  • Automatikus polaritás-felismerés (Auto-polarity) Igen
  • Auto-MDI(X) Igen
  • Átviteli fizikai rétegek Twisted Pair kat. 5
  • Adatátviteli sebesség
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 1.000 Mbit/s
  • Átvitelei hosszúság 100 m
Optikai Ethernet port
  • 1000 Mbit/s (SC-Ports, SX) 1
  • Átviteli szabvány 1000BASE-SX
  • Optikai szál Multimódusú
  • Lezárási mód
    SC duplex
    Anya
  • Átviteli fizikai rétegek optikai
  • Hullámhossz 850 nm
  • Adatátviteli sebesség ‌ 1.000 Mbit/s
  • Átvitelei hosszúság 0,55 km
  • Kimeneti teljesítmény -9,5 ... -4 dBm
  • Bemenő teljesítmény -17
Etherneten keresztüli tápellátás Ethernet portok
  • Etherneten keresztüli tápellátás Ethernet portok 4
  • Etherneten keresztüli tápellátás típusa PSE
  • Támogatott Etherneten keresztüli tápellátás mód Alternative A
  • IEEE szabványok IEEE 802.3af IEEE 802.3at
  • Energiaellátás (PSE)
    48 V DC
    54 V DC
  • Teljes kimeneti teljesítmény (PSE)
    ≤ 61.6 W
    ≤ 136.8 W
  • Kimeneti teljesítmény (PSE) portonként
    ≤ 15.4 W
    ≤ 34.2 W
  • Áramerősség portonként
    ≤ 375 mA
    ≤ 638 mA
  • Támogatott kábelezés See IEEE 802.3at, section 33.1.4
  • Pin kiosztás Alternative A, MDI-X (1/2 = V-, 3/6 = V+)
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (lengő- és rögzített oldali ház)
    Aluminium (anodisé)
    Feuille d'acier (peinte par poudrage)
  • Hossz 107,5 mm
  • Szélesség 25 mm
  • Magasság 142 mm
  • RoHS normes
  • ELV státusz normes
  • China RoHS e
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok Non contenu
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok Non contenu
  • REACH SVHC anyagok Not contained
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Oui
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Nickel
Előírások és jóváhagyások
  • Műszaki adatok
    EN 55022 Radio disturbance characteristics
    EN 61000-4-2 Electrostatic discharge (ESD)
    EN 61000-4-3 Electromagnetic field
    EN 61000-4-4 Rapid transients (burst)
    EN 61000-4-5 Surge voltages
    EN 61000-4-6 conducted disturbances
    EN 61000-6-4 emission standard
    IEC 60068-2-6 Vibration (sinusoidal)
    IEEE 802.3
  • UL / CSA
    UL 508 NRAQ.E253944
    CSA-C22.2 No. 142 NRAQ7.E253944
  • Jóváhagyások
    CE
    DNV GL
  • FCC Yes
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 1
  • Nettó tömeg 515 g
  • Származási ország Niemcy
  • Európai vámtarifaszám 85176200
  • GTIN 5713140148550
  • eCl@ss 19.170.130,00
  • ETIM EC000734
  • UNSPSC 24.0 43222612
Documentación
Ficha técnica