Matching Products
Matching Products NEW
Accessories
4
Системные кабели
1670
Osanumero: 24 03 404 2200
Ha-VIS eCon 3042GBT-AF
Ha-VIS eCon 3042GBT-AF

Kuva on suuntaa antava, tarkista tuotteen kuvaus.

Properties Overview
Industrial Ethernet Switches, Unmanaged, Full Gigabit Ethernet, Nominal voltage: 24 V DC, 48 V DC, Total number of ports: 6, Operating temperature: -40 ... +70 °C
Notes
Compare
Osanumero: 24 03 404 2200
Ha-VIS eCon 3042GBT-AF
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Accessories
4
Системные кабели
1670
tuotteen yksityiskohdat
Название
  • Серия Ha-VIS eCon 3000
  • Элемент Промышленные коммутаторы Ethernet
  • Спецификация Неуправляемый
  • Тип Ethernet Full Gigabit Ethernet
Версия
  • Общее количество портов 6
  • Крепление DIN-рейка 35 мм в соотв. с EN 60715
  • Технология коммутации Store and Forward
  • Размер рамки 10 kB
  • Размер MAC-таблицы 8k Вводы
  • Размер буфера пакетов 1 Megabit
  • Отсутствие блокировки Да
  • Качество обслуживания Да
  • Энергетически эффективный Ethernet Да
  • Управление расходом Выкл.
  • Единичный контакт Нет
  • Функция PoE Нет
  • Поддержка крупных кадров Да
  • Содержимое упаковки
    Подключаемый винтовой контакт для подачи питания
    Инструкция по сборке
Характеристики подключения
  • Номинальное напряжение
    24 V DC
    48 V DC
  • Допустимое напряжение 9 ... 60 V DC
  • Защита от перенапряжения Да
  • Рабочий ток
    <182 mA @ 24 V DC
    <95 mA @ 48 V DC
  • Цепь питания SELV (Circuit Breaker 10 A)
  • Пусковой ток
    <1,6 A @ 24 V DC
    <3,2 A @ 48 V DC
  • Защита от повышенного тока ‌12 A Входной
  • Потребляемая мощность <4,37 W @ 24 V DC
  • Метод подключения Подключаемый винтовой контакт
  • Число контактов 3
  • Поперечное сечение проводника 0,08 ... 2,5 mm²
  • Поперечное сечение провода [AWG] AWG 28 ... AWG 12
  • Выводные контакты + / - / FE
  • Защита от обратной полярности Да
Технические характеристики
  • Рабочая температура -40 ... +70 °C
  • Температура хранения -40 ... +85 °C
  • Относительная влажность
    0 ... 95 % Без конденсации (эксплуатация)
    0 ... 95 % Без конденсации (хранение/транспортировка)
  • Давление воздуха ≥795 hPa ≈ 2000 m
  • Класс защиты согласно IEC 60529 IP30 присоединенное состояние
  • Наработка на отказ, MTBF ≈ 2080.000 h
Медные порты Ethernet
  • 10/100/1000 Mbit/s (RJ45-Ports) 4
  • Стандарт передачи
    10BASE-Te
    100BASE-TX EEE
    1000BASE-T EEE
  • Автоматическое согласование Да
  • Автоматическая полярность Да
  • Auto-MDI(X) Да
  • Физическая среда передачи Twisted Pair Кат. 5
  • Скорость передачи данных
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1.000 Mbit/s
  • Дальность передачи 100 m
Оптоволоконные порты Ethernet
  • 1000 Mbit/s (SC-Ports, LX) 2
  • Стандарт передачи 1000BASE-LX
  • Оптическое волокно Одномодовый
  • Метод подключения
    Дуплексный соединитель SC
    Розетка
  • Физическая среда передачи Оптоволокно
  • Длина волны 1.310 nm
  • Скорость передачи данных ‌ 1.000 Mbit/s
  • Дальность передачи 10 km
  • Выходная мощность -9,5 ... -3 dBm
  • Входная мощность -21
Свойства материала
  • Материал (кабельный/блочный кожух)
    Алюминий (анодированный)
    Стальной лист (с порошковым покрытием)
  • Длина 107,5 mm
  • Ширина 25 mm
  • Высота 142 mm
  • RoHS совместим
  • Состояние ВЭА совместим
  • China RoHS e
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH Не содержится
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH Не содержится
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Не содержится
  • Законопроект 65 штата Калифорния Да
  • Законопроект 65 штата Калифорния Никель
Спецификации и допуски
  • Спецификации
    EN 55022 Характеристики устойчивости к радиопомехам
    EN 61000-4-2 Электростатический разряд (ESD)
    EN 61000-4-3 Электромагнитное поле
    EN 61000-4-4 Быстрые переходные процессы (бросок)
    EN 61000-4-5 Скачки напряжения
    EN 61000-4-6 причина неисправности
    EN 61000-6-4 нормы выбросов
    IEC 60068-2-6 Вибрация (синусоидальная)
    IEEE 802.3
  • UL / CSA
    UL 508 NRAQ.E253944
    CSA-C22.2 No. 142 NRAQ7.E253944
  • Допуски:
    CE
    DNV GL
  • FCC Да
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 1
  • Вес нетто 488 g
  • Страна изготовления Германия
  • код ТН ВЭД ЕС 85176200
  • GTIN 5713140148413
  • eCl@ss 19.170.130,00
  • ETIM EC000734
  • UNSPSC 24.0 43222612
Documentation
Data Sheet

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

Product Declaration

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

Engineering Data
3D CAD Data

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

Further Documents
Asset Administration Shell

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare