Produse care se potrivesc
Produse care se potrivesc NEW
Блочная часть / Проход через панель
2
Număr articol: 72 MN FL4 MNML 4020
Ha-MLK4 MLZ4-2M
Ha-MLK4 MLZ4-2M

Imaginile sunt numai cu scop ilustrativ. Vă rugăm să vă referiţi la descrierea produsului.

Prezentare generală a proprietăților
Asamblări de cabluri
Preasamblat pe ambele părţi
Cablu de cupru (rotund)
Lungimea cablului: 2 m
Note
Comparați
Număr articol: 72 MN FL4 MNML 4020
Ha-MLK4 MLZ4-2M
Note
Comparați
All functionalities, price and availability after sign in.
Adăugați la lista de dorințe
Produse care se potrivesc NEW
Côté équipement / Traversée de cloison
2
Detalii produs
標識
  • 類別 系統佈線
  • 系列 圓形連接器 7/8ʺ
  • 原件 電纜組裝
  • 規格 兩端預接
  • 連接器1
    7/8ʺ
    公頭 彎式
  • 連接器2
    7/8ʺ
    母頭 彎式
  • 電纜類別 銅質電纜 (圓型)
版本
  • 電纜長度 2 m
  • 蕊數 4
  • 蕊結構 4x AWG 16
技術參數
  • 極限溫度 -35 ... +75 °C
材料特性
  • 材料(電纜) PVC
  • 顏色(電纜) 黑色
規格和認證
  • 認證 CE
商業數據
  • 包裝尺寸 1
  • 原產國 中國
  • 歐洲海關關稅號 85444290
  • GTIN 5713140261846
  • eCl@ss 27,060,390.00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Descărcări
Download Package
Documentație
Fișă de date

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Documente suplimentare
Asset Administration Shell

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparați