매칭 제품
매칭 제품 NEW
장치 측면 / 패널 관통형
2
품번들: 72 MN F4M NM40 20
Ha-MK4 MZ4-2M
Ha-MK4 MZ4-2M

이미지는 예시에 불과합니다. 제품설명을 참조하십시오.

속성 개요
케이블 어셈블리
양방향 사전조립형
구리 케이블 (원형)
케이블 길이: 2 m
Notes
비교하다
품번들: 72 MN F4M NM40 20
Ha-MK4 MZ4-2M
Notes
비교하다
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
매칭 제품 NEW
장치 측면 / 패널 관통형
2
제품 상세 정보
식별
  • 카테고리 시스템 케이블링
  • 제품 시리즈 원형 콘넥터 7/8ʺ
  • 요소 케이블 어셈블리
  • 사양 양방향 사전조립형
  • 커넥터 1
    7/8ʺ
    수형 직선형
  • 커넥터 2
    7/8ʺ
    암형 직선형
  • 케이블 유형 구리 케이블 (원형)
버전
  • 케이블 길이 2 m
  • 코어 개수 4
  • 코어 구조 4x AWG 16
기술적 특성
  • 제한 온도 -35 ... +75 °C
자재 특성
  • 재료 (케이블) PVC
  • 컬러 (케이블) 검정색
상세명세 및 승인
  • 승인규격 CE
상업용 데이터
  • 포장 규격 1
  • 총 중량 350 g
  • 원산지 중국
  • 유럽 관세 번호 85444290
  • GTIN 5713140261785
  • eCl@ss 27,060,390.00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
다운로드
Download Package
선적 서류 비치
데이터 시트

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

추가 문서
Asset Administration Shell

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
비교하다